Få det perfekte klima med den rigtige affugtning
Opnå ensartet og præcis fugtstyring i jeres industrielle processer ved at tilføje en skræddersyet industriel affugtningsløsning fra Munters. Munters industrielle sorptionsaffugtere fjerner effektivt fugt fra luften og opretholder optimale fugtniveauer.
Korrosion, kondens, bakterievækst, isdannelse og produktklumper og -klæbning er blandt de problemer, som brancher står over for, og som fugtsstyring kan løse. Få bedre kvalitet, øg produktionen, og spar energi med optimeret affugtning fra Munters.
Munters – førende inden for industriel og kommerciel affugtning
Hjertet i affugteren er sorptionsrotoren, der blev opfundet af Munters for mere end 60 år siden. Munters’ rotor kan fjerne op til 99,9 % af vandmolekylerne fra luften. Under de fleste forhold fanger konkurrenternes rotorer kun halvt så meget som vores. Der er kun ét valg, når I vil have verdensførende affugtningskvalitet og ekspertise, og det er Munters.
Oplev fordelene ved Munters’ affugtningsløsninger

Rotorteknologi
Sorptionsrotorer kan se ens ud, men forskellen i ydeevne er enorm. Derfor udviklede Munters en rotor med en højere vandadsorptionshastighed og mere ensartet ydeevne, uanset rotorhastigheden. Resultatet? Øget energieffektivitet, mindre fysisk fodaftryk og reducerede driftsomkostninger.

Vil I gerne høre alt om affugtning?
Er I interesseret i at lære mere om industriel affugtning, og hvordan Munters’ ekspertise kan hjælpe jer med at opnå det perfekte klima? Vores affugtningshåndbog hjælper jer med at få den dybdegående viden, der er nødvendig for at forstå, hvordan affugtning virkelig fungerer, og hvordan I kan drage fordel af det.
Produkter – Affugtning
Fremhævede eksempler
Munters sorptionsrotor – sådan fungerer den

Munters' affugtningstjenester
Munters er specialiseret i vedligeholdelse af industrielt affugtningsudstyr på tværs af forskellige applikationer såsom farmaceutisk produktion og tørrerum. Vores pålidelige fagfolk forhindrer nedetid, optimerer udstyrets ydeevne og sikrer problemfri processer. Vi prioriterer effektivitet og udstyrets levetid med det formål at forbedre luftkvaliteten og reducere omkostningerne. Med vores omfattende livscyklusservice får I optimal effektivitet, hvilket i sidste ende sparer energi og reducerer driftsomkostningerne. Overvej vores skræddersyede serviceaftaler for at forlænge udstyrets levetid, forebygge slitage og forbedre sikkerheden med Munters som jeres ekspertpartner på dette område.

Affugtningssystemer
Med årtiers erfaring inden for indeklimastyring tilbyder Munters banebrydende affugtningsløsninger og uovertruffen support. Vores pålidelige ansatte hjælper jer med at opnå optimale fugtniveauer, maksimere effektiviteten og produktkvaliteten. Ved hjælp af regelmæssig service hjælper vi jer med at opretholde maksimal effektivitet, spare energi, reducere omkostninger og forlænge udstyrets levetid, samtidig med at sikkerheden sikres. Stol på, at Munters leverer exceptionel affugtningssupport med , der optimerer effektiviteten, forlænger levetiden og sikrer fremragende luftkvalitet.