Would you prefer to visit the site in this language?
De mange Siemens-ansatte, der hver dag cykler eller løber på arbejde, har nu fået mulighed for at få tørret deres tøj både hurtigt, effektivt og skånsomt i det nye Munters-tørrerum.
Fakta
Opgradering af tørrefaciliteter
I det tidligere Siemens-hovedkontor havde alle ansatte et metalskab til opbevaring og tørring af deres cykel-/løbetøj, fodtøj og håndklæder. Rummet var opvarmet, men ofte blev tøjet ikke tørt i løbet af arbejdsdagen.
Nemt at betjene
Da Siemens A/S flyttede til det nye hovedkvarter, var det nødvendigt at finde en ny og bedre måde at tørre de ansattes tøj på, og Munters tørrerumskoncept var svaret. Et 16m² stort kælderlokale i umiddelbart nærhed af fitnessl og spinninglokalerne blev indrettet som tørrerum. En Munters sorptionsaffugter type MH270 med hygrostat blev sammen med 3 cirkulationsventilatorer monteret i tørrerummet. Den første ansatte, der om morgenen hænger tøj, sko og håndklæder til tørre i lokalet, aktiverer en kontakt, der starter de 3 cirkulationsventilatorer. Disse sørger for at vandet i tøjet frigives til luften men sikrer også, at den tørre luft fra affugteren fordeles effektivt i hele lokalet. Når luftfugtigheden stiger til over 45% RH starter affugteren med at fjerne vandet fra luften. En varm regenereringsluftstrøm, der føres gennem affugterens rotor og fjerner det opsugede vand fra rotoren, føres bort som en varm og våd luftstrøm. I mange tilfælde blæses denne luft ud til det fri, men hos Siemens og mange andre steder, føres denne varme luft ind i et eksisterende ventilationsaftræk til et Genvex anlæg, hvorved der opnås en yderligere energibesparelse på ca. 25%.
Applikationer i denne case
Fakta