Kollegiets tørrerum var præget af kaos indtil en effektiv Munters affugter reducerede tørretiden med 80%.
Fakta
- Tørretiden nedsat med 80%
- Tørremetoden er velegnet til alle tekstiler og tøjtyper
- Automatisk start/stop
- Nem installation
- Nem vedligeholdelse
4. maj kollegiet i Aarhus er opført at Frihedsfonden som monument over det danske folks modstandskamp mod den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig. Efterkommere af aktive deltagere i modstandskampen har ubetinget fortrinsret til værelser på kollegiet. Da kollegiet er bygget i 1949-50, lever det ikke helt op til levevisen for nutidens unge, hvilket bl.a. afspejlede sig i de store mængder af tøj, der hobede sig op i kollegiets tørrerum. Tørrefaciliteterne består af et tørrerum med tørresnore og en tørretumber, og tørrekapaciteten var blevet alt for lille for de 55 beboere, der i dag har en betydeligt større garderobe end for 60 år siden, da kollegiet blev bygget. Det tog tidligere mindst 48 timer, før tøjet på tørresnoren var blevet tørt, og da de studerende ofte glemte at hente tøjet, var tilstandene i rummet mildt sagt kaotiske. Kollegiets kreativt tænkende portner, Michael Christensen, der også står for vedligehold og drift af bygningen, efterlyste en alternativ løsning og Munters kom ind i billedet. Den lille men yderst effektive sorptionsaffugter, ComDry M190Y, blev løsningen på problemet. Sammen med 2 små cirkulationsventilatorer sørger ComDry nu for en meget kortere tørretid på bare 8-10 timer, hvilket har gjort en ende på kaos i tørrerummet. Ved at simulere de mest optimale tørreforhold – som er dem, man finder udendørs på en let blæsende sommerdag – har Munters lavet et koncept bestående af én eller flere cirkulationsventilatorer og en energiøkonomisk affugter med høj kapacitet. Ventilatorerne fremmer frigørelsen af vandet fra tøjet til luften, hvorefter affugteren fjerner fugten fra luften. På denne måde anvendes mindst mulig energi, og en kort tørretid opnås. På 4. maj kollegiet fungerer systemet på den måde, at en hygrostat automatisk aktiverer ventilatorerne, når der er hængt vasketøj op. Efter ca. ½ time starter affugteren, der automatisk stopper, så snart tøjet er tørt (luftfugtigheden igen er lav). Michael Christensen fortæller, at beboerne er yderst tilfredse med løsningen, som han gerne anbefaler til andre, der har brug for hurtig og effektiv tøjtørring.
A monument and hostel
The 4 Maj Kollegiet student hostel located in Aarhus, Denmark was built as a monument to honour the resistance the Danish people showed during the German occupation of WW II. Direct descendants from active participants in the Danish Resistance are given preference to rooms at 4 Maj Kollegiet. More clothes to dry Built in 1949-50, the hostel did not fully live up to modern student life, which was very noticeable in the hostel´s drying room, where laundry was pilling up and chaos reigned. The drying facility, a 25 m2 drying room and a tumble dryer, had become much too small, as today´s students own much more clothing now, when compared to 60 years ago. Drying took at least 48 hours and students often forgot to pick up their laundry, turning the room into chaos. Michael Christensen, porter, and general maintenance manager, sought an alternative solution and contacted Munters.
The Munters solution
The small, highly efficient Munters ComDry M190Y desiccant dehumidifier was chosen. Two small circulating fans and the ComDry now quickly process laundry, with drying time reduced to only 8-10 hours, and the chaos has now come to an end. To simulate optimal drying conditions normally found outdoors during dry and windy summer days, Munters developed a system with circulating fans and an energy efficient, high-capacity desiccant dehumidifier. The circulating fans enhance water evaporation from the garment to the ambient air and then the dehumidifier removes the water from the air. Energy costs are kept to a minimum and a fast-drying cycle is achieved. At 4 Maj Kollegiet, a humidistat automatically registers the increasing relative humidity when wet laundry has been hung on washing lines and the two fans are activated. After approximately half an hour the ComDry starts the dehumidifying process that will last only until the clothes have been dried and the fan and dehumidifier automatically switch off. Michael Christensen confirms that everyone is very happy with the new drying concept and find the Munters solutions recommendable for all drying rooms where time is an issue.
Fakta
- Tørretiden nedsat med 80%
- Tørremetoden er velegnet til alle tekstiler og tøjtyper
- Automatisk start/stop
- Nem installation
- Nem vedligeholdelse