Filmarkivet under Det Danske Filminstitut opbevarer i Glostrup ca. 36.000 filmruller, der skal bevares for eftertiden. Da en del af filmene er master-materiale, er det af stor betydning, at opbevaringsforholdene er korrekte.
Fakta
- Konstante opbevaringsforhold året rundt – uafhængig af udendørs forhold
- Energiøkonomisk drift – elektronisk hygrostat sikrer minimal drifttid
Filmene er acetatfilm, der skal opbevares ved stabile konditioner med en temperatur på +5°C og en relativ luftfugtighed på 30% RF. Filmene har tidligere været opbevaret på et lager, hvor et køleanlæg alene skulle sikre de korrekte temperatur- og fugtforhold. Men den relative luftfugtighed kunne ikke holdes konstant og tilstrækkelig lav året igennem. Da de nye lokaler i Glostrup skulle indrettes, var det afgørende, at opbevaringsforholdene blev stabile, og her kom Munters A/S ind i billedet. Det 2.500 m3 store arkivrum blev indrettet som et kølerum, hvor et Munters sorptionsaffugtningsanlæg og et køleanlæg nu styres og fungerer uafhængigt af hinanden. Affugteren suger luft ind fra kølerummet og affugter denne luftstrøm ved passage gennem affugterens rotor. Den tørre luft fra affugteren blæses derefter ind i rummet umiddelbart før køleanlæggets fordamper, og den kolde og tørre luft fordeles i rummet via indblæsningsposer med dyser. En elektronisk hygrostat – indbygget i affugteren – sikrer, at luftfugtigheden i kølerummet aldrig overstiger 30% RF, og at køleanlægget holder en temperatur på 5°C.
The Munters solution
Since new facilities in Glostrup were being built, it was crucial that storage conditions were stable. Without Munters cooling systems, the 2.500m3 archive room was like a refrigerator. Now cooling and temperature are independently controlled. The dehumidifier draws air from the cooling space and dehumidifies the air passing through the dehumidifier rotor. The air that should be dried passes through the desiccant wheel and the desiccant removes the water vapor from the air and retains the water while rotating. As the moisture-laden desiccant passes through the regeneration sector, the water vapor is transferred to a heated airstream, which is exhausted outside. This continuous process provides a highly effective, non-stop dehumidification.
Fakta
- Konstante opbevaringsforhold året rundt – uafhængig af udendørs forhold
- Energiøkonomisk drift – elektronisk hygrostat sikrer minimal drifttid