Hos Andresen Towers i Nyborg benytter man Munters sorptionsaffugtning til effektivt at fugtbeskytte elementer til vindmølletårne før afskibning.
Fakta
- Præcist styret luftfugtighed året rundt
- Lagerklimaet er fuldstændig upåvirket af udendørs svingninger i RH
- Nem betjening, overvågning og vedligeholdelse
Fugtstyring påkrævet
I forbindelse med bygningen af fabriksanlægget i Nyborg var det også nødvendigt at opføre nye lagerfaciliteter til de emballerede og forsendelsesklare elementer. Som et alternativ til en traditionel og dyr lagerbygning besluttede Andresen Towers at opstille en uisoleret og mere fleksibel telthalsløsning fra O.B. Wiik A/S, hvilket også forkortede byggeperioden.
Next generation dehumidifiers selected
Det var et krav fra Siemens Wind Power, at elementerne blev opbevaret i et fugtbeskyttet miljø. For at undgå kondensproblemer i teltet og på de opbevarede produkter anbefalede Munters at holde den relative fugtighed konstant under 60% RH. På dette niveau undgås kondensdannelser, og ståldele opbevares sikkert året rundt, uanset de udendørs forhold. Nyeste generation affugtere installeret Leverandøren af telthallen, O.B. Wiik A/S, har omfattende og årelang erfaring med Munters og inkluderede en Munters affugtningsløsning i udformningen af den 75.540 m³ store telthal. To sorptionsaffugtere blev integreret, hver med en nominel luftmængde på 9.500 m³/h. Affugteren type MX² 95 tilhører den nye energieffektive MX² serie, som er en opdatering af den velkendte og robuste MX-affugter, hvoraf tusinder er blevet installeret i lagerfaciliteter over hele verden.
Fakta
- Præcist styret luftfugtighed året rundt
- Lagerklimaet er fuldstændig upåvirket af udendørs svingninger i RH
- Nem betjening, overvågning og vedligeholdelse