ML Plus-systemet muliggør coating af piller under krævende forhold.
Fakta
- Optimale coating-forhold
- Coatingtid reduceret med 2/3
- Stabile forhold året rundt
- Minimal belastning
- Hygiejnisk husdesign
- Minimerer energiforbrug
Jemo-pharm A/S er et dansk medicinalfirma, der producerer naturmedicin, kosttilskud og vitaminer. Firmaet er GMP-certificeret, hvilket normalt ikke er påkrævet ved produktion af kosttilskud, men fordi Jemo-pharm har en GMP-certificeret produktion, bliver alle produkter produceret i overensstemmelse med GMP. GMP-reglerne indeholder omfattende krav til f.eks. produktionsklimaforhold, og i dag hjælper affugtning fra Munters Jemo-pharm med at opfylde disse krav. Ved produktion af tranebærkapsler kræves det, at den relative luftfugtighed er under 30%. Ved en højere luftfugtighed ændrer pulveret konsistens og bliver klistret og flydende. En Munters ML420-affugter skaber det perfekte klima til denne produktionsproces og holder pulveret tørt uanset de udendørs forhold. Da Jemo-pharm påbegyndte produktionen af hvidløgspiller, var forudsætningen bl.a., at luften, der skulle tilføres coateren, overholdt konditionerne: 20°C og en relativ luftfugtighed på maks. 20% RH. En traditionel køleløsning ville ikke kunne opfylde disse krav, hvorfor Munters blev bedt om at udarbejde et løsningsforslag, og en ML690 Plus er designet til at overholde disse krav. Denne ML Plus leveres med integreret for- og efterkøler. ML Plus’ minimale belastning sammenlignet med separate anlæg til køling og affugtning var et kæmpe argument for valget af ML Plus-løsningen. Anlægget skulle installeres udendørs i et skur med begrænset pladsforhold, tæt på produktionsfamilien.
New product production requires Munters support
Capsuling cranberry powder requires a relative humidity below 30%. Powder changes consistency and becomes stickly and flowing with higher humidity, which makes capsuling impossible. For quite some years a Munters ML420 dehumidifier had provided perfect climate conditions for this production process, keeping powder dry in all ambient air conditions. But Jemo-pharm A/S began producing garlic pills and the coating process needed a dry climate temperature of 20°C with a relative humidity below 20% RH.
The Munters solution
To create these conditions with conventional cooling would be impossible, so Munters was asked to help, and a ML690 Plus was designed to meet these requirements. The MLPlus has an integrated pre and post-cooler. The pre-cooled air (+15°C saturated) is lead through the desiccant rotor (wheel) and is dehumidified down to a water content of 2.5 g/kg. Then the air is post-cooled from +45°C to +18°C before it´s lead to the coating process. The dry air supply (17% RH) to the coater cuts coating process time by up to 2/3, which secures much higher production capacity and constant coating conditions. The smaller footprint of the MLPlus compared to separate units for cooling and dehumidifying, was one of the main reasons Jemo-pharm A/S chose the MLPlus solution. The unit had to be installed outside next to the production facility in a shed with limited space.
Fakta
- Optimale coating-forhold
- Coatingtid reduceret med 2/3
- Stabile forhold året rundt
- Minimal belastning
- Hygiejnisk husdesign
- Minimerer energiforbrug