Would you prefer to visit the website in this country and language?

Optimeret væskekøling i stor skala

Den nye LCX Coolant Distribution Unit er et gennembrud inden for væske-til-væske køling, der er udviklet til høj-densitets applikationer. Den nye CDU-enhed fra Munters sikrer præcis regulering af kølevæskens flow, temperatur og tryk, hvilket optimerer varmeoverførslen i væskekølede applikationer. Designet primært til større væskekølingsinstallationer, hvor CDU-enheder er installeret i en gallerikonfiguration, er LCX tilgængelig i forskellige størrelser fra 500 kW op til 1,5 MW. Bygget til effektivitet, pålidelighed og servicevenlighed er LCX konstrueret til langvarig ydeevne i krævende datacenter-miljøer.

Hvordan det fungerer

Munters LCX fungerer som det kritiske interface mellem Facility Fluid (FF), typisk kølet vand, og Technology Fluid (TF), som ofte er en blanding af vand og 25% propylenglykol med inhibitorer. LCX regulerer TF-forsyningens temperatur, tryk og flow til væskekølede servere. Ved hjælp af højtydende loddet pladevarmevekslere med rustfri stålplader og kobberlodning, sikrer LCX-enhederne optimal køling af Technology Fluid, samtidig med at de forbliver helt isolerede fra Facility Fluid. Denne serie af væske-til-væske CDU'er kan integreres med køleplader, rackmonterede CDU'er eller nedsænkningskølingsmoduler. Fuldstændigt redundante enheder, hver drevet fra en eksternt UPS-understøttet strømkilde, skal tilsluttes et fælles Technology Fluid-kredsløb for at sikre redundans og kontinuerlig drift.

Omhyggeligt udvalgte komponenter til overlegen ydeevne

LCX er udviklet med fokus på effektivitet, pålidelighed og nem service. Fra 99,98% effektiv 25-mikron TF-filtrering til industrielt robuste pumper, kontrolventiler og avancerede sensorer - hver komponent er optimeret til problemfri drift i væskekølede datacentre. Fremstillet af holdbare materialer, herunder alt rørføring til Technology Fluid i rustfrit stål (undtagen messing PRV), er LCX fuldt kompatibel med Dowfrost LC25 og andre almindelige PG-blandinger.

Imødekommer nutidens behov og forbereder sig på fremtidens udfordringer

Munters har været en førende aktør inden for datacenterkøling i årtier og leverer innovative løsninger, der udvikler sig i takt med industriens behov. Høj-densitets applikationer kræver fleksible løsninger, og Munters udmærker sig ved at optimere komponenter til specifikke installationer. Med LCX får du en væske-til-væske køleløsning designet til at levere pålidelighed, effektivitet og skalerbarhed - hvilket sikrer højtydende køling til store AI-applikationer og andre krævende miljøer. Besøg produktsiden for Munters LCX Coolant Distribution Unit.

Ønsker du en skræddersyet køleløsning til dit datacenter?

Vi er her for at hjælpe! Klik på "Tal med en ekspert"-knappen, udfyld formularen, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.