Tag kontrol over jeres sundhedsmiljø
Hold skadelige bakterier og vira på afstand, samtidig med at I forbedrer lægens og patientens komfort med Munters’ klimastyringsløsninger. Præcis styring af temperatur- og luftfugtighedsniveauer for at skabe optimale forhold for jeres sundhedsinstitution.
Opnå det perfekte klima
Munters’ affugtningssystemer til hospitaler leverer præcise temperatur- og fugtighedsforhold, som kirurger kræver. De genvinder også spildenergi til tørremiddelregenerering, hvilket reducerer bygningens driftsomkostninger betydeligt. Vores fugtstyringsteknologi sikrer den rette mængde frisk luft, samtidig med at den opretholder energieffektiviteten og optimerer patient- og personalekomforten.
Anvendelsesområder for sundhedssektoren
Vigtigheden af fugtstyring i sundhedsinstitutioner
Opretholdelse af korrekte fugtighedsniveauer i sundhedsanlæg er afgørende for at forhindre mikrobiologisk vækst, sikre komfort for besøgende og personale, beskytte livsvigtigt, lægefagligt udstyr og fremme patientrestitution i et sikkert miljø. Ukontrolleret luftfugtighed kan have alvorlige konsekvenser, og derfor er affugtning nødvendig.
Kontrol af luftfugtigheden på hospitaler og sundhedsanlæg handler ikke kun om at forhindre skimmelsvamp og bakterier. Kirurger har brug for køligere, tørrere forhold på operationsstuen for at udføre procedurer, og hospitalsadministrationen prioriterer indendørs miljøforhold for at fremme patientsikkerheden og forbedre kirurgens effektivitet og arbejdskvalitet.

Avancerede løsninger til hospitaler
Hospitaler kræver køligere temperaturer og lavere dugpunkter. Brug af sorptionsaffugtningsteknologi skaber ikke kun optimale forhold for operationsstuer, men hjælper også med at reducere udstyrets livscyklusomkostninger.
Som hospitalsingeniør står I over for udfordringen med at levere HVAC-systemer, der leverer den rette mængde frisk udeluft, HEPA-filtrering, luftskifte og temperatur- og fugtstyring. Valg og dimensionering af det rigtige affugtningsudstyr er afgørende for HVAC-systemets effektivitet og hospitalets samlede drift.
Munters tilbyder avancerede affugtningsløsninger, der er specielt designet til hospitalsanvendelse for at hjælpe jer med at opnå den påkrævede temperatur- og fugtstyring. Vores udstyr hjælper med at maksimere HVAC-systemets effektivitet, reducere omkostningerne og fremme et sikkert og behageligt miljø for patienter og personale.
Radiografi med Munters-affugtning
Optimer ydeevnen og pålideligheden af jeres radiografiske udstyr ved at opnå de rigtige fugtighedsniveauer med affugtningsløsninger fra Munters. Vi kan hjælpe jer med at opretholde de anbefalede relative luftfugtighedsniveauer på 50 % eller derunder, hvilket forhindrer korrosion af udstyret og forbedrer pålideligheden.