Bevar og beskyt klassiske biler
Beskyt klassiske bilers tilstand og værdi med Munters klimastyringssystemer. Uregulerede fugtighedsniveauer kan forårsage rust, skimmel, korrosion og elektriske problemer. Oplev ro i sindet, mens I holder jeres klassiske biler i topform med en affugter fra Munters, der styrer fugtighedsniveauet i garagen.
Eksponering for høj relativ luftfugtighed kan beskadige klassiske biler. Hvis den relative luftfugtighed holdes under 50 %, forbliver de fleste materialer intakte og påvirkes ikke af fugt i luften. Produktion af tør luft med en sorptionsaffugter er en pålidelig måde at beskytte værdifulde samlinger af klassiske biler, der opbevares i garager, uanset vejret.
Opbevaring af klassiske biler
Klassiske garager
Hold jeres klassikere i topform. Men selv klassiske biler i de bedste garager med de mest omhyggelige mekanikere er modtagelige for skader forårsaget af fugt i luften. Høje luftfugtighedsniveauer kan skyldes udsving i udetemperaturer, varme- og klimaanlæg eller regn eller fodtrafik.
Det er afgørende at opretholde optimale relative luftfugtighedsniveauer i jeres garager for at forhindre fugtskader. Høj luftfugtighed kan medføre skimmelvækst på lædersæder og medføre korrosion på metaloverflader. Når indeklimaet holdes på en relativ luftfugtighed på 45-50 %, hjælper det med at beskytte klassiske biler mod disse problemer, eliminere muggen lugt og sikre, at de altid er klar til at køre.

Rustbeskyttelse
Metal oxiderer på grund af fugt i luften, hvilket forårsager korrosion. På de fleste steder i verden overstiger den relative luftfugtighed i gennemsnit 75 %, hvilket medfører, at et tyndt lag vanddamp sætter sig på metaloverflader.
Tag kontrol med Munters’ affugtning for at reducere den relative luftfugtighed indendørs til 45-50 % ved at hæmme stålkorrosion, hvilket reducerer potentielle skader og relaterede vedligeholdelsesomkostninger. Afbrydelse af forsyningen af elektrolytter minimerer korrosion, hvilket sparer tid og penge.

Skimmelbeskyttelse
Selv de mest omhyggelige vintage-, antik- og klassikerentusiaster kan ikke undslippe de skadelige virkninger af fugt i luften. Temperaturændringer kan øge luftfugtighedsniveauet, hvilket kan føre til potentielle problemer med populære klassiske biler.
Hvis den relative luftfugtighed stiger til over 55 %, øges risikoen for skimmelsvamp og bakterievækst, hvilket potentielt kan forårsage muggen lugt, metalkorrosion og forringelse af læder- og stofsæder. Beskyt klassiske biler mod mug, bakterier og korrosion ved at opretholde optimal relativ luftfugtighed.
Stol ikke på temperaturstyring for at holde den relative luftfugtighed under kontrol. Brug en Munters-affugter til at holde jeres garager tørre og fri for fugt. Det vil ikke kun holde jeres klassiske bil i topform. Det vil også hjælpe med at eliminere eventuelle sundhedsrisici fra skimmelsvamp og bakterievækst.

Forebyggelse af strømsvigt
Munters’ affugtningssystemer kan hjælpe med at beskytte klassiske biler mod elektriske og elektroniske fejl på grund af for høj luftfugtighed. Vores avancerede klimastyringsløsninger fjerner fugt fra luften og holder jeres køretøjer i optimal stand.

Produkter – klassiske biler

Affugtning – den bedste løsning til opbevaring af klassiske biler
Eksponering for høj relativ luftfugtighed kan beskadige klassiske biler. En garageaffugter fra Munters fjerner effektivt fugt fra luften og muliggør præcis fugtighedskontrol i jeres garage.
Munters’ affugtere fjerner fugt fra luften ved hjælp af et sorptionshjul, som nemt tiltrækker og fastholder vanddamp. Luft passerer gennem rotoren eller tørrehjulsstrukturen, og den hygroskopiske tørremiddelsilicagel absorberer vanddampen. Luften, der forlader rotoren, er tør.