Would you prefer to visit the site in this language?
Styr jeres indeklima året rundt ved at sørge for konstante temperatur- og luftfugtighedsniveauer i jeres lagerfaciliteter. Munters' klimastyringsløsninger beskytter film, bånd, dokumenter, bøger, biler og artefakter i arkiver, museer, biblioteker, opbevaringstelte, garager og selvopbevaringsfaciliteter med gennemprøvede affugtningssystemer.
Udsættelse for høj relativ luftfugtighed kan beskadige materialerne. Relative luftfugtighedsniveauer under 50 % efterlader de fleste materialer intakte, uafhængigt af fugten i luften. At producere tør luft med en sorptionsaffugter er den eneste pålidelige måde at beskytte jeres værdifulde samlinger på, uanset vejret.
Selvom opvarmning er en almindelig metode til at styre den relative luftfugtighed, er det ikke altid den bedste metode. Temperaturen i sig selv har ingen indflydelse på kvaliteten af materialerne. I en opvarmet bygning kan den relative luftfugtighed svinge mellem 20-70 % afhængigt af udendørsforholdene, hvilket gør opvarmning til en dyr og ineffektiv måde at styre luftfugtigheden på.
Brug af affugtning styrer i stedet den relative luftfugtighed og holder den konstant hele året rundt – uanset forholdene udenfor. Reduktion af varmeforbruget sparer energi, samtidig med at fugtighedskontrollen beskytter jeres opbevarede materialer. Beskyt jeres værdifulde samlinger, samtidig med at I sparer 30-70 % på energiomkostningerne sammenlignet med opvarmning ved at skifte til en affugtningsløsning fra Munters.
"Pålidelighed er afgørende. Vi valgte en direkte erstatning og overvejede ikke engang at bruge andre. Det er vores mest kritiske lagerområde, og vi har brug for et system, vi kan stole på. Vi ved, at vi kan stole på Munters."
Stuart Walpole, Processtyring
Floranova
Det kræver stor omhu at bevare værdifulde samlinger i opbevaringsrum, arkiver og museer. Munters tilbyder specialiserede konserveringstjenester til beskyttelse af film, bånd, dokumenter, bøger, biler og artefakter året rundt. Vores klimastyringsløsninger opretholder konstante temperatur- og fugtighedsniveauer, hvilket sikrer integriteten af jeres samlinger.
Munters’ ekspertopstarts- og idriftsættelsesservice sikrer, at jeres klimastyringssystem fungerer effektivt fra starten. Vores erfarne teknikere finjusterer omhyggeligt jeres system og skaber det optimale miljø til bevarelse af værdifulde artefakter og kunstværker. Med vores servicetilbud kan I maksimere levetidsværdien af jeres udstyr og sikre lang levetid for jeres samlinger.
Munters forstår, hvor vigtigt det er at beskytte værdifulde samlinger mod de skadelige virkninger af for høj luftfugtighed. Vores pålidelige affugtnings- og befugtningssystemer holder den relative luftfugtighed under 50 % og beskytter materialer mod fugtrelateret nedbrydning. Når Munters er jeres konserveringspartner, får dine samlinger den største omhu og opmærksomhed, de fortjener.
Stol på, at Munters leverer overlegen støtte til bevarelse af jeres lagre, arkiver og museer. Med vores faste engagement i kvalitet og dedikation til at bevare kulturarven forbliver jeres samlinger intakte og tilgængelige for kommende generationer.
Munters har defineret fremtiden for luftbehandlings- og klimastyringsløsninger siden 1955. Vi har erfaringen og ekspertisen til at tilbyde jer de rigtige løsninger.
Vores egenudviklede og patenterede innovationer bidrager til betydelige energibesparelser og omkostningsreduktioner i jeres drift.
Med Munters får I ressourceeffektive klimastyringsløsninger, der bidrager til at nå jeres bæredygtighedsmål.
Munters’ klimastyringsteknologier kan levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til en lang række klimastyringsbehov.
Vores serviceløsninger og produkter sikrer optimal drift og ydeevne, så længe der er behov for det, i dag og i morgen.