Would you prefer to visit the site in this language?
Effektive klimastyringssystemer spiller en afgørende rolle for at opretholde kyllingernes sundhed og produktivitet. Disse systemer regulerer temperatur, luftfugtighed, belysning og ventilation for at optimere miljøet for fuglene. Temperaturkontrol forebygger varmestress og fremmer vækst, mens fugtkontrol forebygger åndedrætsproblemer og forbedrer fodereffektiviteten. Korrekt ventilation fjerner overskydende fugt, varme og ammoniak fra luften, reducerer ophobningen af skadelige partikler og opretholder optimal luftkvalitet.
Maksimer flokkens ydeevne ved at skabe et miljø, der fremmer fuglenes sundhed og velfærd.
Opnåelse af optimal vækst og produktion af kyllinger kræver præcis styring af miljøfaktorer som temperatur, luftfugtighed, belysning, ventilation og cirkulation. Disse faktorer kan have en betydelig indvirkning på fuglesundheden, foderkonverteringsrater og ensartet vægtøgning. Et ensartet klima gør det muligt for kyllingerne at opbygge tilstrækkelig immunitet, hvilket resulterer i langt lavere stressniveauer.
Ved at implementere præcisions-Munters Trio Poultry Controller kan kyllingeopdrættere sikre et ensartet og kontrolleret miljø, der hjælper deres flokke med at opnå deres genetiske potentiale. Effektiv klimastyring er afgørende for at maksimere vægtøgningen, reducere omkostningerne og opretholde en sund og bæredygtig drift fra udklækning til indsamling.
Behag defineres som den temperaturzone, hvor fuglene er i stand til at holde deres kropstemperatur konstant med minimal indsats. Denne temperaturzone afhænger også af indføringsniveauet og forholdene i huset. Fugle ændrer adfærd, når temperaturen stiger til over komfortzonen, da de begynder at lægge sig og ændre kropsstilling. Når temperaturen er under komfortzonen, vil fuglene også skifte kropsstilling og hygge sig sammen.
Når de er for varme, lider de af varmestress. Hvis temperaturen er for lav, øger fuglene deres foderindtag, men skal bruge mere af den foderenergi til at holde deres krop varm. Hvis temperaturen er for høj, reducerer de foderindtaget for at begrænse varmeproduktionen. Tilstrækkelig ventilation forhindrer varmeophobning og holder fuglene i deres optimale præstationszone.
Munters Heat-X Rotate, en kompakt luft-til-luft-varmeveksler, genvinder spildvarme fra afkastluften i fjerkræ- og grisestalde I modsætning til andre løsninger kræver Heat-X Rotate ikkeforfiltrering og har et lavt tryktab. Den har også fuldautomatisk rotorrensning, plastbelagt lagermasse for korrosionsbeskyttelse og Eurovent-certificeretydelse. Den er kompakt, velegnet til transport med lastbil og eliminerer stort set fryseproblemer. Systemet giver høj varmegenvinding med justerbar genvindingsydelse gennem hastighedsændring.
Kyllingeanlæg kræver god luftkvalitetskontrol for at forhindre ophobning af støv, bakterier og skadelige gasser som ammoniak og kuldioxid. Dårlig luftkvalitet kan føre til åndedrætsbesvær og andre sundhedsproblemer for fuglene, hvilket påvirker deres vækst og vægtøgning. Effektiv ventilation ogluftrensningssystemer kan hjælpe med at opretholde optimal luftkvalitet og understøtte sund fuglevækst.
Det er vigtigt at opretholde en ensartet temperatur mellem 25°C og 30°C, for at fuglene effektivt kan omdanne foderet til vægt.
En ensartet belysningsplan med mindst 16 timers lys om dagen er vigtig for fuglenes vækst og trivsel.
Det er vigtigt at opretholde en relativ luftfugtighed på mellem 40-70 % for at forebygge åndedrætsproblemer og opretholde fuglenes komfort.
Ventilation og cirkulation er nødvendig for at opretholde luftkvaliteten, forhindre ophobning af skadelige gasser og regulere temperatur- og luftfugtighedsniveauer.
Det kan være nødvendigt med egnede kølesystemer, såsom evaporativ køling eller forstøvere, for at regulere temperaturen i varme perioder.
Nedkøling
Det kan være nødvendigt med egnede varmesystemer, såsom varmelamper eller varmevekslere, for at regulere temperaturen i kolde perioder.
Varm op