Optimale betingelser for højere kvalitet i elektronikproduktionen
Miljøkontrol er afgørende for elektronikproduktion og faciliteter såsom tørre rum og renrum, der leverer missionskritiske forhold med lavt dugpunkt. Munters er verdensførende inden for klimastyring med et omfattende udvalg af produkter og serviceydelser til elektronikindustrien.
Munters’ klimastyringsløsninger til elektronikindustrien optimerer produktionsmiljøet ved hjælp af sorptionsaffugtning, fordampningskøling og luft-til-luft-energigenvindingsteknologier, der bruger mindre energi end konventionelle systemer.
Derudover tilbyder Munters energieffektiv zeolitadsorptionsteknologi til at opfange og behandle emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC), der frigives til atmosfæren fra halvlederproduktionsprocessen.
Ressourcer
Produkter – Elektronik
Casestudier og højdepunkter
"Fugtighedsforholdene i tørlageret er helt stabile og fuldt kontrollerede. Vores egne dataloggere beviser, at selv efter en periode med service og rengøring med åben dør reduceres den relative luftfugtighed fra 30 % RH til 5 % RH på blot 20 minutter. Vi er meget imponerede over Munters’ løsning! "
Michael Ravn, Forretningsfører
HP Elektronikmontage ApS
Det får I med Munters

Munters’ serviceydelser for elektronikpålidelighed
Munters er specialiseret i optimering af elektronikproduktionsmiljøer og adresserer kritiske udfordringer som f.eks. fugtkontrol og varmestyring. Vores skræddersyede klimastyringsløsninger fokuserer på at forhindre problemer som korrosion, kondens og vedhæftningsproblemer og sikre problemfri drift af halvlederproduktionsprocesser.
Vores erfarne teknikere leverer ekspertservice inden for installation, opstart og idriftsættelse for at sikre problemfri integration og funktionalitet. Med proaktive vedligeholdelsesplaner, herunder reservedelsstyring og planlagte servicebesøg, kan I minimere uplanlagt nedetid, og jeres systemer kører med maksimal effektivitet.

Få support til jeres elektroniksystemer
Med årtiers erfaring udmærker Munters sig ved at levere skræddersyede klimastyringsløsninger til elektronikproducenter. I halvlederproduktion bekæmper vores klimastyringsløsninger overdreven fugtighed og forhindrer korrosion og driftsfejl. Til produktion af frekvensomformere og motorer tilbyder vi effektive køleløsninger til effektiv håndtering af øget varmeafgivelse.
Fra valg af den rigtige løsning til løbende vedligeholdelse dækker vores supporttjenester installation, opstart og idriftsættelse samt forebyggende vedligeholdelse og planlagte servicebesøg, herunder Munters’ serviceaftaler.