Udvid jeres varmestyringsstrategi med væskekølingsmuligheder
Væskekøling kan hjælpe med at håndtere varmebelastninger i datacentre med højere densitet, samtidig med at der spares energi. Luft- og væskehybridsystemer eller fuldt væskekølede systemer hjælper med at holde strømforbruget under kontrol. Munters kan levere fleksibel, skalerbar, energieffektiv varmeafledning til enhver væskekølet teknologi i jeres datacenter.
Ressourcer
Ny LCX Coolant Distribution Unit: Hyperscale by design
Designet til storstilede væskekølingsapplikationer, leverer LCX præcision, effektivitet og driftssikkerhed i væske-til-væske køling. Den optimerer kølevæskens flow, temperatur og tryk og sikrer maksimal varmeoverførsel i højintensive datacentre, samtidig med at den fjerner partikler ned til 25 mikron med en effektivitet på 99,98 %.
Med industriklassificerede komponenter, fuld redundans og konfigurationer fra 500 kW til 1,5 MW er LCX bygget til langvarig ydeevne og nem vedligeholdelse. Frontvendt serviceadgang muliggør installation side om side med kun 1” (25 mm) afstand, hvilket giver en skalerbar og fremtidssikret væskekølingsløsning til næste generations datacentre.
Kompatibel med cold plates, rack-monterede CDU’er og immersion-køling, tilbyder LCX en pålidelig og fleksibel løsning til moderne datacenterkølingsbehov.
Væskekøling med Munters SyCool Split
Sæt fart på overgangen til væskekøling med innovative systemer fra Munters. Det er nemt at integrere Munters SyCool® væskekølede fordampere (LCE'er) i luftkølede datacentre for at bringe højeffektiv væskekøling direkte til hvide rum med høj varmebelastning.
Primære produktegenskaber:
- Kompatibel med enhver væskekøleteknologi
- Modulopbygget, skalerbart design
- Konverteres nemt fra luftkøling til væskekøling
- Hurtig udvikling
- Bredt ydelsesområde
- Helt vandfrit system – ingen frostproblemer