Would you prefer to visit the website in this country and language?

Designet til hyperscale: Den nye Munters LCX Coolant Distribution Unit

Efterhånden som datacentre udvikler sig for at håndtere stadig mere komplekse arbejdsbelastninger, er behovet for effektive og pålidelige køleløsninger større end nogensinde før. Med dette for øje har Munters lanceret LCX Coolant Distribution Unit (CDU) – et avanceret væske-til-væske kølesystem, der er skabt til at imødekomme kravene i moderne datacentre.

LCX sikrer præcis styring af tilførselstemperatur og kølemiddelflow eller eksternt tryk, hvilket optimerer varmeoverførslen i væskekølede miljøer. Med en filtreringseffektivitet på 99,98 % ved 25 mikron opretholdes systemets driftssikkerhed og ydeevne.

Enheden fås som moduler fra 500 kW til 1,5 MW, herunder en stabelbar version, der reducerer gulvpladsbehovet. LCX er konstrueret til lang levetid og nem vedligeholdelse. Standardmodellerne har frontvendt serviceadgang, hvilket gør det muligt at installere dem side om side med kun 25 mm (1") mellemrum.

Læs hele historien og se, hvordan LCX kan optimere kølingen i dit datacenter.