Optimer produktionen, eliminer korrosion, og reducer driftsomkostningerne
Ukontrolleret fugtighed forårsager kondens- og korrosionsproblemer, malings- og belægningsfejl og upålidelige testforhold. Munters løser disse problemer ved at levere systemer, der gør det muligt for bilindustrien at opretholde temperatur og luftfugtighed i henhold til præcise specifikationer.
Kontrol af miljøfaktorer som f.eks. luftfugtighed og temperatur er en forretningsmæssig nødvendighed for bilindustrien. Munters’ løsninger til affugtere til biler, VOC-reduktion og luft-til-luft-energigenvinding ved høje temperaturer spiller en vigtig rolle i produktionen og beskyttelsen af biler, dele og udstyr samt reduktion af emissioner og driftsomkostninger.
Munters leverer omkostningseffektive, energieffektive løsninger til bilindustrien, der er fremstillet i henhold til vores ISO 9001: 2008- og 14001-certificerede anlæg. Vores systemer kan designes i henhold til jeres specifikke krav og anvendelse.
Anvendelsesområder inden for bilindustrien
Styring af fugtighed i fremstillingsprocesser
Munters’ affugtningsløsninger til bilproduktion opretholder effektivt ensartede indeklimaforhold uanset omgivelses- eller udendørsforhold. Resultatet er forbedret produktionshastighed samt højere ensartethed og kvalitet ved at forhindre problemer som kondens og korrosion.
Bilproducenter over hele verden bruger udstyr fra Munters til at skabe det ideelle miljø til laminering, støbning, sprøjtestøbning, fremstilling af bilruder og mange andre fremstillingsprocesser.
Kontakt Munters for at høre mere om vores løsninger til bilindustrien.
Fordele:
- Optimerede produktionsprocesser, der forbliver konstante året rundt
- Forebyggelse af kondens- og korrosionsproblemer
- Hurtigere produktion
- Højere kvalitet
- Forbedret ensartethed
- Lave driftsomkostninger sammenlignet med alternative metoder
Forbedring af processer i maling og overfladebehandling
Opnå finish af høj kvalitet og kortere tørretider med kortere tørretunneller, når der anvendes tør luft under processer i grunding, maling og overfladebehandling.
Belægningsspecifikationer kræver ofte en maksimal relativ luftfugtighed, som for ofte ikke kan opnås i fugtige sommermåneder, hvilket resulterer i for tidlige fejl som f.eks. revner og blærer. Ved at bruge Munters’ løsninger til fugt- og temperaturstyring forbliver kvaliteten af malings- og belægningsprocesserne ensartet året rundt, hvilket reducerer dyre afbrydelser i produktionen. Denne forbedring af den samlede tørrekonsistens reducerer til gengæld omarbejde og holder produktionsomkostningerne nede.
Desuden kan behandling af afkastluft fra malerkabinen, der er fyldt med flygtige organiske forbindelser (VOC'er), såsom opløsningsmidler, nemt udføres med Munters Zeol-rotorkoncentratorsystemer. Systemet koncentrerer en stor udstødningsmængde indeholdende en lav koncentration af VOC'er til en lille, koncentreret strøm, som derefter destrueres omkostningseffektivt i en oxidator.
Munters varmevekslere til høje temperaturer genvinder varme fra energikrævende processer, såsom reduktion af malerkabineudstødning, ved temperaturer på op til 1093°C (2000°F). Energi kan genvindes og returneres som luft til procesforbedring, bruges til at forvarme forbrændingsluft eller bruges til opvarmning af anlæg eller kontorer.
Kontakt Munters for at høre mere om vores løsninger til bilindustrien.
Fordele:
- Højere og mere ensartet kvalitet
- Hurtig tørring
- Lavere emissioner
- Forbedret energieffektivitet
- Bedre arbejdsmiljø
Simuler miljøbetingelser for test
Test og måling af motorer, aggregater og færdige køretøjer er kritiske kontrolpunkter i fremstillingsprocessen. Teststationer som f.eks. vindtunneller, soak boxes, miljøkamre og ekkofrie kamre kræver nøjagtige miljøforhold for at sikre, at ydeevnemålinger er nøjagtige og repeterbare, og at kvalitetsmålene opfyldes.
Munters’ affugtningsløsninger til biltest giver producenter mulighed for at simulere miljømæssige dugpunkter helt ned til -70°C (-94°F) for:
- Varm- og koldstarttest
- Vurdering af varme- og airconditionanlæggets ydeevne
- Test af forrude/afrimning/afdugning af ruder
- Funktionel, holdbar og strukturel vurdering i ekstreme miljøer
- Vurdering af komponenters og materialers ydeevne
- Kontrollerede termiske "blødlægninger" og vurderinger af solstråling
Kontakt Munters for at høre mere om vores løsninger til bilindustrien.
Fordele:
- Gentagelige og justerbare miljøforhold
- Forbedret præstationsmåling
- Højere kvalitet
- Lave driftsomkostninger sammenlignet med alternative metoder
Kontrol af måling af udstødningsgas
Bilproducenter arbejder på at reducere de forurenende stoffer, der udledes til atmosfæren via udstødningsgasser. Munters’ affugtningsteknologi hjælper med at levere veldefineret fortyndingsluft renset ved specificerede temperaturer og lave fugtighedsniveauer for at registrere pålidelige målinger for de laveste emissioner.
Systemet giver mulighed for variationer i luftstrømmen, hvilket muliggør test, der er skræddersyet til specifikke krav. Standardiserede test til produktudvikling og certificering kan udføres for at simulere sommer- og vinterforhold.
Kontakt Munters for at høre mere om vores løsninger til bilindustrien.
Fordele:
- Gentagelige og justerbare testbetingelser
- Forbedrede emissionsmålinger
- Lave driftsomkostninger sammenlignet med alternative metoder
Beskytter biler og dele under opbevaring og transport
Biler og komponenter, der er følsomme over for fugt – såsom metaldele, indvendige paneler og beklædninger, elektronik og råmaterialer – udsættes for risiko for mug og korrosion, hvilket fører til spild og afvisning af dele, der ikke lever op til standarden. Korrekt opbevaring og transport af bilkomponenter i et klima med lav luftfugtighed, der leveres af Munters affugtere, kan forhindre skimmel og korrosion.
Kontakt Munters for at høre mere om vores løsninger til bilindustrien.
Fordele:
- Effektiv bevaring af biler og komponenter
- Klimastyring året rundt
- Lave driftsomkostninger sammenlignet med alternative metoder
Befugtningsanvendelse inden for bilindustrien
Præcis styring af fugtighedsniveauer kan forbedre forskellige processer i bilindustrien betydeligt, hvilket i sidste ende forbedrer produktionseffektiviteten og produktkvaliteten. Munters tilbyder skræddersyede befugtningsløsninger, der er designet til at løse udfordringer i malersprøjtekabiner, slibedæk og motortestmiljøer.

Maling i bilindustrien kan være en udfordring, fordi der er så høje forventninger til både kvalitet og produktivitet. Når den udendørs luftfugtighed er lavere om vinteren, kan det give problemer i produktionen, uanset om det skyldes øgede støvniveauer eller problemer med statisk elektricitet. Munters’ befugtningsløsninger løser disse problemer ved at befugte luften til det optimale niveau, hvilket sikrer ensartet farve, jævn malingsfordeling og lavere forureningsniveauer.
Opretholdelse af korrekt relativ luftfugtighed i slibemaskiner er afgørende for at reducere støv og og opbygning af statisk elektricitet. Munters’ befugtningsløsninger forhindrer effektivt, at luftbårent malingsstøv sætter sig fast på karrosseriets overflade, hvilket fører til kortere slibetid og forbedret finishkvalitet.
Ved test af udstødningsemissioner skal strenge temperatur- og fugtstyringsparametre altid overholdes. Munters’ befugtningssystemer tilbyder præcis styring og pålidelighed, hvilket letter nøjagtige testforhold.
Fordele ved Munters’ befugtningsløsning:
- Forhindrer, at luftbåret støv sætter sig fast på karrosseriets overflader
- Reducerer opbygning af statisk elektricitet, hvilket øger produktionseffektiviteten
- Bevar holdbarheden i vandbaseret maling
- Få præcis fugtstyring til test af udstødningsemissioner
- Forøg medarbejdernes trivsel ved at forbedre arbejdsforholdene