Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

507546675.jpg

Ochrana elektroniky

Mnoho provozů, kde se vyrábějí polovodiče a elektronika, vyžaduje důsledně řízené suché prostředí. Přítomnost nadměrné vlhkosti způsobuje korozi kontaktů v obvodech, kondenzaci na povrchu obvodů mikročipů a nesprávnou adhezi fotorezistů, která způsobuje poruchy fungování polovodičů.

K zajištění správného pracovního prostředí se používají vysoušecí odvlhčovače Munters.

Vlhké prostředí způsobuje selhávání elektroniky ve všech druzích elektronických zařízení.

Podle studie letectva Spojených států připadá 20 % všech selhání elektroniky na korozi kontaktů a komponent atd., i když jsou opatřeny schválenými nátěry.

Vlhkost rovněž ovlivňuje hodnoty odporu izolačních materiálů. To způsobuje, že malé proudy tečou tam, kde by neměly, vyvolávají selhání kontroly systémů a v některých případech dochází k nenapravitelným škodám.

Snížení relativní vlhkosti (RV) na úroveň okolo 45 % pomocí vysoušecího odvlhčování společnosti Munters sníží počet poruch na polovinu v porovnání s vlhkostí okolního prostředí přibližně 80 % RV. 

Vlhký vzduch sám o sobě může být dobrým vodičem. V případě elektroniky, jako jsou generátory, spínací zařízení, oběhová čerpadla, radary a komunikační zařízení, může příliš vlhké prostředí vést k silnému jiskření a požárům.

U radarových systémů může vlhkost způsobit ionizaci vzduchu uvnitř trubek vlnovodů. V takových případech by měl být vzduch uvnitř vlnovodů odvlhčován na velmi nízký rosný bod.

Vysoušecí odvlhčovače Munters se používají k ochraně elektronických řídicích zařízení a sběrnic před korozí a problémy způsobenými výboji. Vysoká dielektrická konstanta suchého vzduchu znamená lepší izolaci, následně pak méně výbojů a méně nákladných souvisejících problémů.

Tato jednoduchá, ale velmi účinná ochrana eliminuje korozi a poruchy elektroniky způsobené vlhkostí. Řešení Munters zajišťují spolehlivý provoz s menším množstvím poruch a nižšími náklady na údržbu, což maximalizuje dostupnost a ziskovost zařízení.