Dovolte, abychom vám pomohli

Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.

Položit otázku

Evaporative cooling system.JPG

Odpařovací chlazení

Chlazení odpařováním je přirozená odpověď pro efektivní řízení prostředí. Stejný princip chlazení používá naše tělo, když se vlhkost (pot) odpařuje a ochlazuje pokožku. Odpařovací chlazení si vystačí s nízkým přísunem energie, takže se ideálně hodí pro aplikace, kde je nutné snižovat vysoké teploty a šetřit energií.

Společnost Munters nabízí širokou škálu produktů pro různé aplikace chlazení odpařováním, které lze využít v celé řadě odvětví, včetně datových center, budov pro hospodářská zvířata, skleníků a elektráren.   

dc-short-image-web.jpg

Chlazení odpařováním pomocí polymerového výměníku tepla

Systémy přímého a nepřímého odpařovacího chlazení společnosti Munters odstraňují teplo z datových center, nemocnic, letišť, nápravných a energetických zařízení, aniž by v daných prostorech zvyšovaly vlhkost.  Cenami ověnčené nepřímé odpařovací chladiče Oasis společnosti Munters přinášejí úspory energie převyšující 70 % v porovnání s chladicími systémy, které zahrnují tradiční chladiče.

Za chladných dnů fungují nepřímé odpařovací chladiče Munters nasucho jako tepelné výměníky typu vzduch-vzduch. Vnější vzduch nepřímo ochlazuje vzduch v zařízení prostřednictvím běžné výměny tepla bez použití vody. Jakmile okolní teplota stoupne nad určitý bod, začne se z jímek v klimatizačních jednotkách Munters čerpat voda do postřikovacích trysek, které zvlhčují vnější povrch trubek výměníku tepla a pokrývají je tenkou vrstvou vody.

Vnější vzduch odpařuje vodu na vnější straně trubek, což způsobuje odvádění tepla z upravovaného vzduchu, který cirkuluje uvnitř trubek. V tomto odpařovacím režimu výměník tepla ochlazuje cirkulující vzduch i při vysokých vnějších teplotách. Během několika hodin ročně, kdy je venku příliš vysoká teplota a vlhkost pro samotné chlazení odpařováním, je odpařovací chlazení doplněno malými mechanickými chladicími systémy s chlazenou vodou.

Média pro odpařovací chlazení

Deskou nebo médiem prochází vzduch, voda se odpařuje pomocí energie získané ze vzduchu a vzduch se tak ochlazuje pouze pomocí ventilátoru a vodního čerpadla. Starý vzduch je ventilátorem odváděn ven a nahrazován čerstvým studeným vzduchem. Strmější úhel médií Munters pro odpařovací chlazení směruje více vody na tu stranu destičky, kam je přiváděn vzduch a kde je voda nejvíce potřeba.

Munters DataDek, Glas-Dek, CELdek®, WetDek a TURBIdek jsou speciálně vytvořená, vysoce účinná média pro odpařovací chlazení, která nabízejí maximální chlazení a zvlhčování, nízký pokles tlaku a roky spolehlivého fungování.

Energetický průmysl 

Systémy odpařovacího chlazení GTECH společnosti Munterszvyšují výkon plynových turbín, agregátů a dieselových motorů.  Chlazení odpařováním může dosáhnout 95% účinnosti chlazení, přičemž vysoce efektivní předřazené chladiče s médii pro odpařovací chlazení zvyšují hustotu spalovacího vzduchu tím, že snižují jeho teplotu. Při použití adiabatického chladicího média Munters GTECH dochází ke zvýšení výkonu až od 20 % a až o 60 % ve velmi horkých nebo suchých prostředích.

474842565-web.jpg

Předřazené chladiče Munters mají velmi krátkou dobu návratnosti investice. U nových instalací představuje dodatečnou výhodu integrace filtrace nasávaného vzduchu do předřazeného chladiče Munters, což znamená snížení investičních nákladů na vzduchové filtry i chladiče díky společnému pouzdru. Předřazený odpařovací chladič poskytuje chlazený vzduch bez aerosolu s konstantním poklesem tlaku po celý rok.

  • Zvýšení výkonu
  • Vysoká účinnost turbíny
  • Nízké provozní náklady
  • Krátká doba návratnosti
Poultry icon

Drůbežářství 

Odpařovací chladicí systémy jsou velmi důležité pro optimalizaci kvality vzduchu uvnitř tunelem větraných prostorů, kde se chová drůbež, v období horkého počasí.  Udržováním nižších teplot vzduchu se omezují problémy související s tepelným stresem.

Greenhouses icon

Zahradnický průmysl

Ve skleníku je stálá teplota vzduchu velmi důležitá. Pro maximální ochranu je nutno zachovávat křehkou rovnováhu. Tuto rovnováhu zajistí použití vysoce kvalitních médií pro odpařovací chlazení ve vašem odpařovacím systému

Swine icon

Chov prasat

Udržování stálé teploty vzduchu v zařízení k chovu prasat je klíčem k pohodlí zvířat a vyšší produkci. Instalace odpařovacího chladicího systému s deskou CELdek® je osvědčeným způsobem, jak zajistit stálejší kvalitu a teplotu vzduchu.

Dairy icon

Mlékárenský průmysl

Tepelný stres u krav může vést ke snížení produkce mléka. Systém odpařovacího chlazení recirkulačního typu s využitím vysoce kvalitních odpařovacích chladicích médií CELdek® minimalizuje ztrátu produkce při extrémních venkovních teplotách.