Modernizace ventilátorů vzduchotechnických jednotek Munters
Hlavní výhody
- Dosáhněte stejného průtoku vzduchu s 30–60% úsporou energie
- Mnohem širší křivka účinnosti umožňuje výrazné úspory energie díky snížení otáček ventilátoru
- Nižší náklady na údržbu bez nutnosti výměny řemenů a mazání ložisek
- Snížení emisí uhlíku vám pomůže ke splnění vašich cílů
Letiště Heathrow ušetří 15 GWh ročně
Letiště Heathrow, nejrušnější letiště v Evropě s 80 miliony odbavených cestujících v roce 2018, usiluje o uhlíkově neutrální infrastrukturu do roku 2050. Úsilí o úsporu energie zahrnuje modernizaci ventilátoru Munters, která ročně ušetří 15 GWh (což odpovídá spotřebě energie 3 400 domácností). Odborníci společnosti Munters pracují na vylepšeních v oblasti topení, ventilace a klimatizace od roku 2016.

Modernizace ventilátorů šetří energii a snižuje emise CO₂ na letišti Liège
Nedávno letiště Liège modernizovalo s pomocí společnosti Munters své klimatizační jednotky na terminálu pro cestující. Byly modernizovány dvě odsávací jednotky a jedna ventilátorová jednotka byla vyměněna, což výrazně snížilo spotřebu elektřiny a emise CO₂ o 20 tun s návratností investice za 31 měsíců.
Letiště v Birminghamu ušetří 58 % energie
Birminghamské letiště, 7. největší letiště ve Spojeném království, přepravuje 13 milionů cestujících ročně do 150 destinací. Když selhala vzduchotechnická jednotka v odbavovací oblasti terminálu, společnost Munters, světový lídr v oblasti energeticky účinné úpravy vzduchu, poskytla řešení nahrazením starých ventilátorů s řemenovým pohonem novým řešením FanGrid s pěti vysoce účinnými odstředivými ventilátory EC s přímým připojením na síť.
Ve spolupráci se společností Munters jsme nedávno odvedli skvělou práci na modernizaci ventilátorů s přímým připojením na síť, což nám ušetřilo přibližně 1 300 000 kWh energie ročně a stále můžeme dosáhnout dalších úspor. Jejich odborné znalosti jsou bezkonkurenční a poskytli příkladné služby.
Michael Nagle, Utilities Manager
Londýnské letiště Luton