Extrakce
Saturn ONE
Dovolte řadě Munters Saturn ONE zlepšit životní podmínky hospodářských zvířat a udržitelnost při dosažení vynikajícího růstu a výnosu.
Highlights
- Optimalizovaný tvar dopravníku z kompozitního materiálu
- Méně pohyblivých dílů zkracuje dobu a snižuje náklady na údržbu
- Hladký vnitřní plášť zvyšuje účinnost proudění vzduchu
- Snížené emise hluku zlepšují vnitřní prostředí
- Verze E-line šetří až 50 % nákladů na elektřinu
- Patentovaná antigravitační klapka (AGS)
Produkty v této sérii
Model | Průměr pohonu (mm) | Typ motoru | Max. statický tlak (Pa) | Produktový list | Uživatelská příručka |
---|---|---|---|---|---|
Saturn ONE | 1400 | Ac, Ec | 120 | Zobrazit |
Název | Typ | Jazyk | Odkaz ke stažení |
---|---|---|---|
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | němčina | Zobrazit |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | angličtina | Zobrazit |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | francouzština | Zobrazit |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | italština | Zobrazit |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | portugalština | Zobrazit |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | španělština | Zobrazit |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | angličtina | Zobrazit |
E-line-BR-EN-202403 | brochure | angličtina | Zobrazit |