Extrakce
Saturn FIVE
Řada Munters Saturn FIVE zahrnuje odsávací ventilátory, které kombinují výjimečný průtok vzduchu s vysokou energetickou účinností. Tyto modulární, špičkové ventilátory podporují růst hospodářských zvířat, zlepšují jejich životní podmínky a zvyšují produktivitu.
Highlights
- Plně flexibilní, modulární konfigurace
- Udržitelnost
- Snižuje spotřebu energie a náklady na provoz a údržbu
- Verze E-line šetří až 50 % nákladů na elektřinu
- Dlouhá životnost a odolnost proti korozi
Produkty v této sérii
Model | Průměr pohonu (mm) | Typ motoru | Max. statický tlak (Pa) | Produktový list | Uživatelská příručka |
---|---|---|---|---|---|
Saturn FIVE | 1400 | Ac, Ec | 150 |
Název | Typ | Jazyk | Odkaz ke stažení |
---|---|---|---|
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | němčina | Zobrazit |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | angličtina | Zobrazit |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | francouzština | Zobrazit |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | italština | Zobrazit |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | portugalština | Zobrazit |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | španělština | Zobrazit |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | němčina | Zobrazit |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | angličtina | Zobrazit |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | francouzština | Zobrazit |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | italština | Zobrazit |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | portugalština | Zobrazit |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | španělština | Zobrazit |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | angličtina | Zobrazit |
E-line-BR-EN-202403 | brochure | angličtina | Zobrazit |