Would you prefer to visit the site in this language?
Optimalizujte proudění vzduchu v halách pro hospodářská zvířata pomocí pokročilé technologie vstupu pro úpravu vzduchu Munters ZEW basic 1600. Tento nástěnný vstup vzduchu je energeticky úsporný a odolný proti mrazu a nabízí oproti standardním vstupům na trhu zásadní výhody.
Model | Délka (mm) | Výška (mm) | Průtok vzduchu při statickém tlaku 20 Pa (m³/h) | Automatické otevírání/zavírání | Produktový list | Uživatelská příručka |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Basic 1600 | 731 | 351 | 2300 | AutomaticOpening, AutomaticClosing | Zobrazit |