Would you prefer to visit the site in this language?
Zvyšte dobré životní podmínky zvířat pomocí vstupu pro úpravu vzduchu Munters Wall Inlet (MWI), který je kompletně vyroben z plastu. Řídí přívod čerstvého vzduchu do haly pro chov zvířat bez vytváření průvanu a zároveň udržuje optimální vnitřní teplotu.
Model | Délka (mm) | Výška (mm) | Průtok vzduchu při statickém tlaku 20 Pa (m³/h) | Automatické otevírání/zavírání | Produktový list | Uživatelská příručka |
---|---|---|---|---|---|---|
MWI 3408 | 944 | 289 | 2491 | AutomaticOpening | ||
MWI 3413 | 944 | 410 | 3830 | AutomaticOpening | ||
MWI 4108 | 1122 | 289 | 3084 | AutomaticOpening | ||
MWI 4113 | 1122 | 410 | 4716 | AutomaticOpening | ||
MWI 4408 | 1198 | 289 | 3158 | AutomaticOpening | ||
MWI 4413 | 1198 | 410 | 5026 | AutomaticOpening |
Název | Typ | Jazyk | Odkaz ke stažení |
---|---|---|---|
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | angličtina | Zobrazit |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | francouzština | Zobrazit |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | němčina | Zobrazit |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | italština | Zobrazit |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | portugalština | Zobrazit |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | španělština | Zobrazit |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | angličtina | Zobrazit |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | francouzština | Zobrazit |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | němčina | Zobrazit |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | italština | Zobrazit |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | portugalština | Zobrazit |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | španělština | Zobrazit |