Aplikace a regulátory
Rotem Trio
Munters Rotem Trio řídí všechny aspekty klimatu na farmě, zajišťuje nejlepší kvalitu vzduchu a dobré životní podmínky zvířat ve své třídě a zároveň připravuje řízení farmy na budoucnost pomocí technologií IoT.
Highlights
- Zajišťuje vynikající růst a dobré životní podmínky zvířat/drůbeže
- Poskytuje pokročilou vzdálenou správu a zabezpečení
- Služby přesného zemědělství na bázi cloudu připravené na IoT
- Snadno použitelná aplikace TrioAir App pracující v reálném čase
- Připojení ke standardní infrastruktuře LAN
Produkty v této sérii
Model | Š × H × V (mm) | Hmotnost (kg) | Rozsah provozní teploty (°C) | Rozsah napájení | Produktový list | Uživatelská příručka |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotem Trio Swine | 323 x 141 x 407 | 4,3 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC | ||
Rotem Trio Poultry | 323 x 141 x 407 | 4,3 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC |
Název | Typ | Jazyk | Odkaz ke stažení |
---|---|---|---|
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdf | AdditionalManual | angličtina | Zobrazit |
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdf | InstallationManual | španělština | Zobrazit |
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdf | InstallationManual | portugalština | Zobrazit |
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdf | InstallationManual | italština | Zobrazit |
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdf | InstallationManual | dánština | Zobrazit |
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdf | InstallationManual | švédština | Zobrazit |
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdf | InstallationManual | španělština | Zobrazit |
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202502.pdf | InstallationManual | čínština (zjednodušené) | Zobrazit |
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdf | InstallationManual | švédština | Zobrazit |
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202502.pdf | InstallationManual | angličtina | Zobrazit |
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdf | InstallationManual | portugalština | Zobrazit |
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdf | InstallationManual | italština | Zobrazit |