Would you prefer to visit the website in this country and language?

Aplikace a regulátory

GreenField

Řídicí jednotky Munters GreenField optimalizují výnosy a kvalitu plodin ve sklenících a na volných polích automatizací zavlažovacích a chemizačních systémů.

Highlights

  • Nákladově efektivní automatizace
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní zjednodušuje konfiguraci a programování
  • Alarmy v reálném čase informují zemědělce o potenciálních problémech
  • Aplikace GreenField zaručuje přístup k provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Produkty v této sérii

ModelŠ × H × V (mm)Hmotnost (kg)Rozsah provozní teploty (°C)Rozsah napájeníProduktový listUživatelská příručka
GreenField320 x 180 x 47060 to 50115 - 230 VAC
GreenField ECO265 x 180 x 3254,50 to 50115 - 230 VAC
Aplikace GreenField a CommBox182 x 146 x 2010 to 5024 VDCZobrazit
Řídicí jednotka GreenField DC320 x 180 x 4704,5-10 to +5012 VDC
Green RTU System274 x 121 x 29620 to 5012 VDCZobrazit

NázevTypJazykOdkaz ke stažení
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdfAssemblyInstructionangličtinaZobrazit
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdfAssemblyInstructionitalštinaZobrazit
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdfAssemblyInstructionangličtinaZobrazit
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdfAssemblyInstructionitalštinaZobrazit
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdfAssemblyInstructionangličtinaZobrazit
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdfAssemblyInstructionangličtinaZobrazit
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdfAssemblyInstructionangličtinaZobrazit
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdfAssemblyInstructionangličtinaZobrazit
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdfInstallationManualangličtinaZobrazit
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdfInstallationManualangličtinaZobrazit
Single Cable RTU R1.2 116872.pdfInstallationManualangličtinaZobrazit
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdfUserManualangličtinaZobrazit