Would you prefer to visit the website in this country and language?

Senzory

Green EC pH

Převodník Munters Green EC pH přenáší data EC a pH senzorů do řídicích jednotek a poskytuje pěstitelům data potřebná pro efektivní zavlažovací programy. 

Highlights

  • Rychlé dosažení požadované hodnoty EC/pH
  • Minimalizuje dávkování tak, aby přesně vyhovovalo požadavkům rostlin
  • Možnost montáže do panelu
  • Rozsah pH: 0–14
  • Výstup pH: 4–20 mA
  • Rozsah EC: 0–10 mS
  • Výstup EC: 4–20 mA

Produkty v této sérii

ModelŠ × H × V (mm)Rozsah provozní teploty (°C)Produktový listUživatelská příručka
Green EC pH210 x 100 x 1600 to 50Zobrazit