Would you prefer to visit the website in this country and language?

Ohřívače

REV-AL

Žebrované trubky Munters REV-AL jsou inovativní řešení vytápění, která zajišťují pohodlí a teplo bez vytváření nadměrného proudění vzduchu v živočišných farmách a sklenících. Větší povrchová plocha a optimalizované uspořádání žeber zlepšují přenos a distribuci tepla, což je ideální pro předehřívání a použití s difuzními systémy čerstvého vzduchu

Highlights

  • Zvýšený topný výkon až o 30 %
  • O 85 % lehčí než ocelové trubky
  • Snadná instalace pomocí spojovacích svorek
  • Vysoký vyzařovaný výkon díky povrchu s epoxidovým povlakem
  • Energeticky úsporné, vyrobené z hliníku s vysokou tepelnou vodivostí
  • Zvýšená odolnost proti amoniaku
  • Optimalizovaný povrch pro vyšší tepelný výkon

Produkty v této sérii

ModelProduktový list
REV-ALZobrazit