Přenosné odvlhčovače
MK NX Series
Odvlhčovač Munters MK odstraňuje vlhkost ze vzduchu v malých prostorách pomocí ekologického chladiva. Tato lehká, přenosná jednotka udržuje relativní vlhkost konstantní a zabraňuje zbytečnému odvlhčování tím, že automaticky upravuje nastavení pomocí dat integrovaných nebo externích senzorů.
Highlights
- Inteligentní regulace vlhkosti
- Integrovaný senzor relativní vlhkosti/teploty
- Lehká, přenosná jednotka
- Odolná, robustní konstrukce
- Vysoká kapacita odvlhčování
- Snadná obsluha a údržba
Produkty v této sérii
Model | Š × H × V (mm) | Rozsah provozní teploty (°C) | Maximální průtok vzduchu (m³/h) | Produktový list | Uživatelská příručka |
---|---|---|---|---|---|
MK35 NX | 509 x 385 x 860 | 3 - 35 | 420 | ||
MK55 NX | 539 x 445 x 846 | 3 - 35 | 550 | ||
MK75 NX | 548 x 495 x 907 | 3 - 35 | 900 | ||
MK95 NX | 548 x 495 x 917 | 3 - 35 | 900 | ||
MK200 | 345 x 495 x 527 | 2 - 35 | 342 |