Přenosné odvlhčovače
M300
Nová jednotka Munters M300 představuje skok ve vývoji moderního přenosného odvlhčování. Nabízí vynikající výkon, energetickou účinnost a ovládání – to vše v lehké, ale robustní konstrukci. Jednotka Munters M300 je připravena zvládnout i ty nejnáročnější podmínky. Kompaktní a vysoce výkonná jednotka M300 je dokonalou volbou pro mnoho aplikací. Pečlivě testovaná konstrukce optimalizuje proudění vzduchu, minimalizuje ztráty a pomáhá ještě více zvýšit kapacitu. Jednotka M300 je jednoznačným měřítkem energetické účinnosti a využívá několik nových technologií, které snižují spotřebu při odvlhčování na minimum.
Highlights
- 300 m3 průtoku vzduchu za hodinu
- Důmyslný a přenosný design
- Nízká hmotnost, vysoká odolnost
- Špičkový výkon
- Energetická účinnost
- Jednoduchý ovládací systém AirC
- Možnosti konektivity pro budoucnost
Produkty v této sérii
Model | Š × H × V (mm) | Hmotnost (kg) | Rozsah provozní teploty (°C) | Maximální průtok vzduchu (m³/h) | Produktový list |
---|---|---|---|---|---|
M300 | 613 x 410 x 555 | 23 | -20 to +40 | 300 |