Would you prefer to visit the website in this country and language?

Přenosné odvlhčovače

ComDry NX

Společnost Munters s hrdostí představuje důkladně vylepšenou řadu Munters ComDry NX s novým regulátorem, včetně Modbus a pevně zapojené komunikace. Řada mimořádně spolehlivých a přenosných odvlhčovačů se vyznačuje vynikající sušicí kapacitou, lehkou konstrukcí a o 20 % vyšší energetickou účinností než většina konkurenčních výrobků. Všechny jednotky jsou vybaveny systémem ovládání plug-and-play s grafickým displejem, výkonným hnacím motorem, bezdrátovým připojením AirC, servisními upozorněními a měřičem kWh. Tyto odvlhčovače, které jsou nejlepší ve své třídě, vytváří dokonalé klima v různých aplikacích.

Highlights

  • Přenosný a lehký
  • Vyspělý regulátor s komunikací Modbus
  • Čidlo vlhkosti a teploty
  • Počitadla kWh a hodin
  • Energeticky účinný
  • Možnosti bezdrátového dálkového ovládání Munters AirC a snímačů

Produkty v této sérii

ModelŠ × H × V (mm)Hmotnost (kg)Rozsah provozní teploty (°C)Maximální průtok vzduchu (m³/h)Produktový listUživatelská příručka
ComDry NX 190Y445 x 270 x 38111-20 to +40190
ComDry NX 210X445 x 270 x 57114,3-20 to +40210
ComDry NX 160L445 x 270 x 57115,60 to +40150
ComDry NX 170L445 x 270 x 57115,70 to +40150

NázevTypJazykOdkaz ke stažení
ComDry NX M190Y-PS-PT-BR-202412productsheetportugalštinaZobrazit
ComDry NX M190Y-PS-PL-202412productsheetpolštinaZobrazit
ComDry NX M210X-PS-PT-BR-202412productsheetportugalštinaZobrazit
ComDry NX M210X-PS-PL-202412productsheetpolštinaZobrazit
ComDry NX M160L-PS-PL-202412productsheetpolštinaZobrazit
ComDry NX M160L-PS-PT-BR-202412productsheetportugalštinaZobrazit
ComDry NX M170L-PS-PT-BR-202412productsheetportugalštinaZobrazit
ComDry NX M170L-PS-PL-202412productsheetpolštinaZobrazit