Would you prefer to visit the website in this country and language?

Řízení klimatizace pro vyšší produktivitu a méně odpadu

Stabilní úrovně vlhkosti a teploty jsou nezbytné pro výrobní procesy v celulózkách a papírnách, tiskárnách a skladech celulózy a papíru. Společnost Munters poskytuje energeticky účinná řešení pro řízení klimatizace, která zvyšují produktivitu a chrání hotové výrobky.

Zachování kvality a integrity výrobků z celulózy a papíru je klíčem k ziskovosti. Výrobky z papíru bohužel přirozeně absorbují vlhkost z okolního vzduchu. Řešení Munters pro řízení klimatizace se široce používají v celulózovém, papírenském a tiskařském průmyslu k regulaci vlhkosti.

Společnost Munters také poskytuje řešení pro omezování emisí těkavých organických sloučenin, rekuperaci energie typu vzduch-vzduch pro vysoké teploty a přenos hmoty, která vám pomohou zvýšit produktivitu procesů při současném snížení emisí a uhlíkové stopy.

Zdroje

Aplikace pro výrobu celulózy, papíru a tisk

Regulace vlhkosti pro výrobu a skladování

Regulace vlhkosti je jedním z klíčů k vysoké a konzistentní kvalitě výrobků v celulózovém, papírenském a tiskařském průmyslu. Protože papír je hygroskopický, snadno absorbuje a uvolňuje vlhkost z okolního vzduchu. V pozdějších fázích výroby papíru je důležité udržovat relativní vlhkost přibližně na úrovni 55 %. Příliš nízká vlhkost vzduchu vede ke smršťování, ztrátě rozměrové stability a problémům se statickou elektřinou. Naopak příliš vysoká vlhkost může změnit jeho tvar a způsobit potíže při řezání a balení.

Sklady a další oblasti, kde probíhá manipulace s hotovými papírenskými výrobky, vyžadují nižší úrovně relativní vlhkosti, mezi 35 a 55 %, aby se zabránilo problémům souvisejícím s vlhkostí.

Teplota je v tiskárnách stejně důležitá jako vlhkost. Vnitřní klima musí nejen splňovat požadavky kladené na tiskařské lisy a různé papírové materiály, ale také musí poskytovat pohodlné pracovní prostředí.

Energeticky účinná řešení regulace vlhkosti Munters udržují stabilní podmínky výroby a skladování, zvyšují produktivitu a minimalizují plýtvání. Zároveň zlepšují pracovní podmínky a pomáhají snižovat náklady na údržbu tím, že zabraňují tvorbě plísní a korozi na strojích a jiných zařízeních.

Výhody:

  • Zlepšení kvality produktů
  • Zvýšení produktivity
  • Méně odpadu
  • Zdravější pracovní prostředí
  • Nižší náklady na údržbu

Energeticky účinné řízení klimatizace v tiskárnách

Tiskařské lisy pracující s rolemi potřebují k vysušení inkoustu na tištěném materiálu tisíce krychlových stop vzduchu za minutu. Vzduch ze zařízení je nasáván do lisu, zahříván elektrickými ohřívači a poté vypouštěn ven jako odpadní vzduch. Místo řešení nedostatku vzduchu pomocí tradiční plynové jednotky však společnost Munters nabízí řešení, která zachycují velkou část energie v proudu odpadního vzduchu tiskárny pomocí výměníků tepla typu vzduch-vzduch.

Rekuperace významné části energie z odpadního vzduchu pro opětovné použití znamená, že elektrické ohřívače lisu nemusí běžet tak často. Kromě toho lze vypnout plynové ohřívače, které jsou obvykle potřebné k udržení teplot v závodě, což snižuje spotřebu plynu a náklady na údržbu. Další výhoda: je odstraněn běžný problém podtlaku vzduchu.

Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě řešení pro tiskárny.

Výhody:

  • Významné úspory energie
  • Zlepšený výrobní výkon
  • Snížení nákladů na údržbu
  • Minimalizace dopadu na životní prostředí

Vyčištění vzduchu od těkavých organických látek a opětovné využití odpadního tepla

Těkavé organické sloučeniny (VOC) jsou přítomny v mnoha procesech výroby celulózy, papíru a tisku. Pokud nebudou odstraněny, mohou způsobit zdravotní problémy na pracovišti, poškodit okolní prostředí a vést k pokutám za porušení předpisů.

Zeolitové systémy rotorových koncentrátorů Munters nabízí energeticky nejúčinnější technologii pro omezování emisí těkavých organických sloučenin. Jsme průkopníkem ve vývoji hydrofobního zeolitu pro adsorpci VOC. V současné době se používá více než 200 systémů a naše instalovaná základna zahrnuje některé z nejuznávanějších společností na světě.

Naše systémy pro omezování emisí těkavých organických sloučenin mohou dosáhnout účinnosti odstraňování VOC více než 95 % při současném snížení nákladů na palivo o 30–50 % ve srovnání se samostatnými oxidačními zařízeními. Společnost Munters také dodává zeolitové rotorové koncentrátory pro aplikace s nízkou koncentrací VOC.

Pro další zvýšení energetické účinnosti mohou řešení Munters pro rekuperaci energie typu vzduch-vzduch pro vysoké teploty zachytit a znovu využít teplo ze spaloven VOC.

Kontaktujte společnost Munters a zjistěte více o našich řešeních pro celulózový, papírenský a tiskařský průmysl.

Výhody:

  • Zlepšení pracovních podmínek
  • Shoda s předpisy a vyhýbání se pokutám
  • Posílení kreditu v oblasti udržitelnosti
  • Poskytuje volné teplo, čímž eliminuje náklady na vytápění budovy
  • Eliminuje problémy s podtlakem

Energeticky účinný přenos hmoty

Společnost Munters převádí vaše problémy s přenosem hmoty do řešení. Při frakciování, absorpci a extrakci optimalizují produkty Munters pro přenos hmoty pokles tlaku ve srovnání s výstupem, přičemž spotřebovávají co nejmenší množství energie. Nabízíme interní schopnosti navrhovat, konstruovat, vyrábět a dodávat produkty pro přenos hmoty pro celulózky a papírny, včetně následujících:

  • Kolony pro odstraňování
  • Sloupy pro odstraňování metanolu
  • Stripovací kolony pro odstraňování kondenzátu
  • Buňkové pračky plynu

Všechny náplně a vnitřní součásti jsou k dispozici v různých materiálech, včetně nerezové oceli, duplexní oceli, superduplexní oceli, Monelu, slitiny Hastelloy, slitiny 625/825, hliníku, zirkonia, titanu, mědi a plastů.

V průběhu let jsme dodali řešení pro přenos hmoty do více než 5 000 zařízení. Tato řešení zahrnují sloupy o průměru až 40 stop (přibližně 12 000 mm), se strukturovanými náplněmi a souvisejícími vnitřními součástmi a řadou jednoprůchodových až čtyřprůchodových zásobníků, včetně ventilu, síta, bublinového uzávěru a dvouprůtokových zásobníků.

Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší nabídce produktů pro přenos hmoty pro celulózky a papírny.

Výhody:

  • Hluboká znalost použití
  • Interní návrhy
  • Optimalizovaný tlak vs. výkon
  • Energetická účinnost
  • Zmenšení uhlíkové stopy

„Nejvíc ze všeho se mi líbila jednoduchost. Jedná se o snadno použitelný systém, který vyžaduje minimální údržbu. Také přidání nových jednotek v pozdější fázi je snadné.“

Torvald Östensson, Generální ředitel

Umpac

Produkty – Výroba celulózy, papíru a tisk

Doplňkové odlučovače mlhy

Typ s vířicími lamelami

Omezovače náplně

Vnitřní části věže

Sběrné misky / komínové misky

Sběrné misky / komínové misky

ComDry NX

Přenosné odvlhčovače

Co získáte od společnosti Munters