Regulace vlhkosti snižuje náklady na údržbu
Selhání zařízení a stárnutí potrubí v důsledku kondenzace patří mezi největší výzvy, kterým čelí majitelé a provozovatelé čistíren vody a odpadních vod. Široká řada robustních, vysoce kvalitních vysoušecích odvlhčovačů Munters zajišťuje provoz základních zařízení pro čištění vody a odpadních vod.
Kondenzace, která se vytváří, když se teplý vlhký vzduch setká se studenými tvrdými povrchy, způsobuje korozi kovových součástí, jako jsou ventily a potrubí. Použití ohřívačů k vysoušení kondenzátu ve vodárnách a čistírnách odpadních vod je nákladné a neúčinné, protože ohřev nesnižuje rosný bod.
Použití vysoušecího odvlhčování ke snížení rosného bodu pod teplotu nejchladnějších potrubí a povrchů představuje zdravou, energeticky úspornou alternativu. Pokud se kondenzaci nezabrání, potrubí a citlivá monitorovací zařízení jsou náchylná ke korozi, což představuje riziko nákladné neplánované údržby a zastavení výroby. Odstraňování vlhkosti ze vzduchu pomocí vysoušecích odvlhčovačů je osvědčeným způsobem prevence koroze a ochrany vaší čističky.
Společnost Munters nabízí širokou škálu robustních, vysoce kvalitních vysoušecích odvlhčovačů pro vodárny a čističky odpadních vod.
Zdroje

Čištění odpadních vod
Clean technologies od společnosti Munters pomáhají čističkám odpadních vod monitorovat škodlivé látky znečišťující ovzduší a zároveň zvyšovat provozní efektivitu. Naše špičkové vybavení zajišťuje výstup čistého vzduchu a dlouhodobý výkon. Spolehněte se na společnost Munters, která zlepší váš proces čištění odpadních vod maximalizací efektivity závodu a minimalizací vašeho dopadu na životní prostředí.
Aplikace pro vodárenství a čištění odpadních vod
Prevence koroze ve vašem zařízení na úpravu vody
Kondenzace představuje pro zařízení na úpravu vody neustálou výzvu, zejména v teplejších měsících. Dokonce i v chladném klimatu je voda protékající potrubím obvykle chladnější než vzduch, takže vodárny umístěné v těchto klimatických podmínkách jsou náchylné ke kondenzaci.
Pokud se neučiní protiopatření, může se na citlivých monitorovacích zařízeních a ocelovém potrubí tvořit kondenzace, která časem vede ke korozi. Vlhkost může poškodit vzdálené monitorovací zařízení a zkorodované potrubí, ventily a armatury mohou vést k rozsáhlým opravám a zkrátit životnost úpravny vody.
Úprava vzduchu v zařízení pomocí odvlhčovačů Munters účinně reguluje úroveň vlhkosti a zajišťuje delší provozní dostupnost.
Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených tak, aby vyhovovaly požadavkům vodárenského průmyslu a průmyslu zpracování odpadních vod.
Výhody:
- Ochrana potrubí a citlivých zařízení
- Snížení rizika zabarvení vody
- Nižší náklady na údržbu
Prevence tvorby plísní
Růst mikroorganismů začíná, když relativní vlhkost dosáhne 50–70 %. Ve vodárnách vlhkost snadno stoupá na tyto úrovně, což způsobuje kondenzaci na potrubí a stěnách. Takové vlhké prostředí se stává nepříjemným a představuje zdravotní riziko pro personál.
Pokud není vlhkost odstraněna, vytváří se na citlivých zařízeních pro monitorování úpravy vody a ocelovém potrubí kondenzace. Kapky pak mohou padat na povrchy pod nimi. Kapky vody obsahující bakterie a plísně mohou začít páchnout a v nejhorším případě mohou představovat zdravotní riziko pro personál. Úprava vzduchu v zařízení pomocí odvlhčovačů Munters účinně reguluje vlhkost a pomáhá eliminovat růst mikroorganismů.
Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených tak, aby vyhovovaly požadavkům vodárenského průmyslu a průmyslu zpracování odpadních vod.
Výhody:
- Lepší kvalita vzduchu
- Zdravější zaměstnanci
- Snížení zápachu
Delší životnost zařízení
Použití odvlhčovačů Munters pomáhá předcházet korozi a zajišťuje správnou funkci potrubí a vzdáleného elektronického monitorovacího zařízení. Zabraňte růstu plísní a bakterií a eliminujte neplánované odstávky tím, že s odvlhčovacími řešeními Munters udržíte své vodárny v chodu na 100 %.
Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených tak, aby vyhovovaly požadavkům vodárenského průmyslu a průmyslu zpracování odpadních vod.
Výhody:
- Prodlužuje životnost zařízení
- Méně poruch
- Nižší náklady na údržbu
Prevence prostojů a neplánovaných zastavení
Vystavení vysoké vlhkosti může vést k předčasnému selhání a přerušovanému rušení elektronických a monitorovacích zařízení. Porucha elektronického zařízení může způsobit neplánované odstávky a nákladné opravy. Vypnutí zařízení na úpravu vody za účelem řešení těchto problémů může být nákladné.
Úprava vzduchu v zařízení pomocí odvlhčovačů Munters účinně reguluje vlhkost a snižuje vlhkost vzduchu na přijatelnou úroveň.
Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených tak, aby vyhovovaly požadavkům vodárenského průmyslu a průmyslu zpracování odpadních vod.
Výhody:
- Méně problémů s elektroinstalací
- Delší doba provozu
- Lepší kontrola nad závodem díky ochraně kritických monitorovacích zařízení před poškozením
- Nižší náklady na údržbu
Energetická účinnost
Odvlhčovače Munters se snadno instalují a udržují a jsou energeticky účinné. Dodávají se v různých velikostech a konfiguracích, aby vyhovovaly potřebám vašeho zařízení na úpravu vody. Sledují skutečné podmínky v reálném čase, měří vlhkost a teplotu, aby bylo zajištěno, že jednotka běží pouze tehdy, když hrozí riziko vzniku kondenzace, což vám poskytne energeticky účinnou regulaci s plovoucím rosným bodem.
Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených pro zlepšení energetické účinnosti ve vaší vodárně nebo čistírně odpadních vod.
Výhody:
- Vysoký stupeň odstraňování vlhkosti při nižších nákladech na energii
- Provoz s konstantním pracovním cyklem
- Vyšší odolnost a delší životnost díky robustní konstrukci a designu
- Konzistentnější výkon i v těch nejnáročnějších prostředích
„Investice se zaplatila za méně než rok. Jsme velmi spokojeni! V našich budovách máme zcela jiné klima, jsou mnohem svěžejší a koroze se zastavila. Vlhkost již neovlivňuje ani naše poplašná zařízení.“
Lars Lövgren, Water‘s engineer
MittSverige