Would you prefer to visit the website in this country and language?

Konzervace a ochrana veteránů

Chraňte stav a hodnotu veteránů pomocí systémů řízení klimatizace Munters. Neregulovaná vlhkost může způsobit rez, plíseň, korozi a problémy s elektroinstalací. Zažijte klid a zároveň udržujte své veterány v nejlepším stavu pomocí odvlhčovače Munters pro regulaci vlhkosti v garáži.

Vystavení vysoké relativní vlhkosti může veterány poškodit. Udržování relativní vlhkosti pod 50 % udržuje většinu materiálů neporušenou a neovlivněnou vlhkostí vzduchu. Vytváření suchého vzduchu pomocí vysoušecího odvlhčovače je spolehlivým způsobem ochrany cenných kolekcí veteránů skladovaných v garážích bez ohledu na počasí.

Skladování veteránů

Garáže pro veterány

Udržujte své veterány ve špičkovém stavu. I veteráni v těch nejlepších garážích s těmi nejpečlivějšími mechaniky jsou náchylní k poškození vlhkostí ve vzduchu. Vysoká úroveň vlhkosti může být způsobena kolísáním venkovní teploty, topnými a klimatizačními systémy nebo deštěm či davy chodců.

Udržování optimální relativní vlhkosti ve vaší garáži je zásadní pro prevenci poškození vlhkostí. Vysoká vlhkost může způsobit růst plísní na kožených sedadlech a vést ke korozi kovových povrchů. Udržování vnitřního klimatu na relativní vlhkosti 45–50 % pomáhá chránit veterány před těmito problémy, eliminovat zápachy a zajistit, aby byli vždy připraveni k jízdě.

Ochrana proti korozi

Kov oxiduje v důsledku vlhkosti vzduchu a způsobuje korozi. Na většině míst po celém světě přesahuje relativní vlhkost v průměru 75 %, což způsobuje usazování tenké vrstvy vodní páry na kovových površích.

Převezměte kontrolu pomocí odvlhčovačů Munters a snižte relativní vlhkost v interiéru na 45–50 % – zabráníte tím korozi oceli a zároveň snížíte potenciální poškození a související náklady na údržbu. Přerušení přívodu elektrolytu minimalizuje korozi a šetří čas i peníze.

Ochrana proti plísním

Ani ti nejpečlivější nadšenci pro vintage, starožitná vozidla a veterány nemohou zabránit škodlivým účinkům vlhkosti ve vzduchu. Změny teploty mohou zvýšit úroveň vlhkosti, což může vést k potenciálním problémům s cennými veterány.

Pokud se relativní vlhkost zvýší nad 55 %, zvyšuje se riziko růstu plísní a bakterií, což může způsobit hnilobný zápach, korozi kovů a zhoršení kvality kůže a čalouněných sedadel. Chraňte veterány před plísněmi, bakteriemi a korozí udržováním optimální relativní vlhkosti.

Nespoléhejte se na regulaci teploty, abyste udrželi relativní vlhkost pod kontrolou. Použijte odvlhčovač Munters, aby byla vaše garáž suchá a bez vlhkosti. Nejenže tak udržíte svého veterána v nejlepším stavu, ale také pomůžete eliminovat případná zdravotní rizika způsobená plísněmi a růstem bakterií.

Prevence závad elektroinstalace

Odvlhčovací systémy Munters mohou pomoci chránit veterány před závadami elektroinstalace a elektroniky způsobenými nadměrnou vlhkostí. Naše pokročilá řešení řízení klimatizace odstraňují vlhkost ze vzduchu a udržují vaše vozidla v optimálním stavu.

 

Odvlhčování – nejlepší řešení pro skladování veteránů

Vystavení vysoké relativní vlhkosti může veterány poškodit. Odvlhčovač pro garáže od společnosti Munters účinně odstraňuje vlhkost ze vzduchu a umožňuje přesnou regulaci vlhkosti ve vaší garáži.

Odvlhčovače Munters odstraňují vlhkost ze vzduchu pomocí vysoušecího kola, které snadno přitahuje a zadržuje vodní páru. Vzduch prochází rotorem nebo konstrukcí vysoušecího kola, a vysoušecí hygroskopický křemičitý gel absorbuje vodní páru. Vzduch opouštějící rotor je suchý.

Co získáte od společnosti Munters