Chraňte své cenné sbírky
Udržujte své archivní sbírky v optimálním stavu pomocí odvlhčovacího systému Munters. Rozlučte se s nákladným vytápěním. Nemějte obavy o venkovní počasí. Regulujte relativní vlhkost a chraňte cenné předměty před škodlivými účinky vlhkosti pomocí odvlhčovače.
Vystavení vysoké relativní vlhkosti může poškodit cenné předměty. Relativní vlhkost nižší než 50 % obvykle zachovává většinu materiálů, aniž by je ovlivnila vlhkost vzduchu. Výroba suchého vzduchu pomocí vysoušecího odvlhčovače je jediným spolehlivým způsobem ochrany vašich cenných sbírek bez ohledu na počasí.

Chcete se naučit, jak efektivněji a účinněji chránit zboží ve skladu pomocí odvlhčování?
V naší brožuře "The Right Climate for Dry Storage", objevte výhody kontroly relativní vlhkosti pomocí odvlhčování a jeho různá využití – od muzeí a knihoven po sila, sklady a dokonce i veterány!

Dlouhodobá ochrana archivů
Veřejné a soukromé archivy poskytují bezpečné, klimatizované úložné prostory pro různé sbírky, například výzkumné články, veřejné dokumenty, knihy, filmy, oblečení a semínka. Archivní skladování vyžaduje konzistentní řízení klimatizace, aby byla zajištěna stabilní integrita sbírek v průběhu času a aby byly splněny zákonné požadavky na skladování a očekávání ohledně přístupnosti pro budoucí generace.
Jako archivář nebo správce záznamů chápete důležitost dlouhodobé ochrany materiálů. Nekontrolovaná vysoká relativní vlhkost může způsobit vážné poškození většiny materiálů.
Udržování nízké a stabilní relativní vlhkosti po celý rok pomocí odvlhčovače Munters pomáhá zajistit ideální vnitřní klima ve vašich archivech. Společnost Munters pomáhá udržovat optimální skladovací podmínky s relativní vlhkostí v rozmezí 45–60 % a teplotami od 16 do 19 °C. Dočasná archivační zařízení, jako jsou vojenské skladovací stany a přístřešky, rovněž těží z použití odvlhčovačů Munters. Skladujte elektroniku, dokumenty, ocel, vozidla, potravinářské a farmaceutické výrobky s důvěrou v prostředí s plně řízenou vlhkostí.

Odvlhčování – optimální řešení pro vaše cenné sbírky
Vystavení vysoké relativní vlhkosti může poškodit materiály ve vašich archivech. Odvlhčovací systém Munters odstraňuje vlhkost ze vzduchu a účinně reguluje úroveň vlhkosti.
Odvlhčovače Munters odstraňují vlhkost ze vzduchu pomocí vysoušecího kola, které snadno přitahuje a zadržuje vodní páru. Jak vzduch prochází konstrukcí rotoru nebo vysoušecím kolem, absorbuje vysoušecí rotor s hygroskopickým křemičitým gelem vlhkost ze vzduchu. Vlhký vzduch opustí rotor jako suchý vzduch.