Would you prefer to visit the site in this language?
Účinné systémy řízení klimatizace hrají zásadní roli při udržování zdraví a produktivity brojlerových kuřat. Tyto systémy regulují teplotu, vlhkost, osvětlení a ventilaci tak, aby bylo pro brojlery k dispozici optimální prostředí. Regulace teploty zabraňuje tepelnému stresu a podporuje růst, zatímco regulace vlhkosti zabraňuje dýchacím potížím a zlepšuje účinnost krmiva. Správné větrání odstraňuje ze vzduchu přebytečnou vlhkost, teplo a čpavek, čímž snižuje hromadění škodlivých částic a udržuje optimální kvalitu vzduchu.
Maximalizujte výkonnost hejna vytvořením prostředí, které podporuje zdraví a dobré životní podmínky ptáků.
Dosažení optimálního růstu a produkce brojlerů vyžaduje přesné řízení faktorů prostředí jako je teplota, vlhkost, osvětlení, větrání a cirkulace. Tyto faktory mohou výrazně ovlivnit zdraví ptáků, míru konverze krmiva a rovnoměrný přírůstek hmotnosti. Konzistentní klima umožňuje kuřatům vybudovat si adekvátní imunitu, což má za následek mnohem nižší úroveň stresu.
Implementací přesné řídicí jednotky Munters Trio Poultry Controller mohou chovatelé brojlerů zajistit konzistentní a kontrolované prostředí, které pomáhá jejich hejnům dosáhnout svého genetického potenciálu. Účinné řízení klimatizace je zásadní pro maximalizaci přírůstku hmotnosti, snížení nákladů a udržení zdravého a udržitelného provozu od vylíhnutí až po porážku.
Komfortní zóna je definována jako teplotní zóna, ve které jsou ptáci schopni udržovat s minimálním úsilím konstantní tělesnou teplotu. Tato teplotní zóna rovněž závisí na úrovni podávání krmiva a podmínkách v chovném zařízení. Chování ptáků se změní, když teplota stoupne nad komfortní zónu, protože začnou těžce oddychovat a změní polohu těla. Když jsou teploty pod komfortní zónou, ptáci také změní svou polohu těla a shlukují se dohromady.
Když jim je příliš horko, trpí tepelným stresem. Pokud je teplota příliš nízká, ptáci zvýší příjem potravy, ale musí použít více energie z krmiva, aby udrželi své tělo v teple. Pokud je teplota příliš vysoká, sníží příjem potravy, aby se omezila produkce tepla. Dostatečné větrání zabraňuje hromadění tepla a udržuje ptáky v zóně optimálního výkonu.
Munters Heat-X Rotate, kompaktní výměník tepla typu vzduch -vzduch, rekuperuje odpadní teplo z odpadního vzduchu v drůbežárnách a chovech prasat. Na rozdíl od jiných řešení nevyžaduje Heat-X Rotate žádnou předfiltraci a má nízkou tlakovou ztrátu. Kromě toho se vyznačuje plně automatickým čištěním rotoru, plastem potaženou akumulační hmotou pro ochranu proti korozi a výkonem s certifikací Eurovent. Je kompaktní, vhodný pro přepravu nákladními vozidly a prakticky eliminuje problémy s mrazem. Systém poskytuje vysokou rekuperaci tepla s nastavitelnou účinností rekuperace prostřednictvím změny rychlosti.
Zařízení pro chov brojlerových kuřat vyžadují dobrou kontrolu kvality vzduchu, aby se zabránilo hromadění prachu, bakterií a škodlivých plynů, jako je čpavek a oxid uhličitý. Špatná kvalita vzduchu může vést k dechovým obtížím a dalším zdravotním problémům ptáků, které ovlivňují jejich růst a přírůstek hmotnosti. Efektivní větrání a systémy čištění vzduchu mohou pomoci udržovat optimální kvalitu vzduchu a podporovat zdravý růst ptáků.
Udržování konstantní teploty v rozmezí 25 až 30 °C je důležité pro efektivní přeměnu krmiva na hmotnost ptáků.
Pro růst a dobré životní podmínky ptáků je důležitý konzistentní harmonogram osvětlení s nejméně 16 hodinami světla denně.
Udržování relativní vlhkosti v rozmezí 40–70 % je důležité, aby se předešlo problémům s dýcháním a aby se ptáci cítili pohodlně.
Větrání a cirkulace jsou nezbytné pro zachování kvality vzduchu, prevenci hromadění škodlivých plynů a regulaci teploty a vlhkosti.
K regulaci teploty v teplých obdobích mohou být zapotřebí vhodné chladicí systémy, jako je odpařovací chlazení nebo mlžiče.
Ochlazování
K regulaci teploty v chladných obdobích mohou být zapotřebí vhodné topné systémy, například infrazářiče nebo výměníky tepla.
Vytápění