Řízení hmotnosti
Prediktivní řízení hmotnosti brojlerových kuřat je důležitým aspektem maximalizace produkce masa ve vnitřních prostorách. Správné řízení hmotnosti zahrnuje monitorování růstu a přírůstku hmotnosti ptáků a provádění nezbytných úprav krmného programu, aby bylo zajištěno, že ptáci efektivně dosáhnou své cílové hmotnosti. Udržování konzistentního a kontrolovaného přírůstku hmotnosti je zásadní pro výrobu vysoce kvalitního masa s minimálním obsahem tuku.

Optimalizace míry konverze krmiva
Řízení míry konverze krmiva na hmotnost je nezbytné pro optimalizaci ziskovosti a udržitelnosti chovů brojlerových kuřat. Vyšší míra konverze krmiva (FCR) znamená, že k výrobě jednoho kilogramu tělesné hmotnosti je zapotřebí více krmiva, což zvyšuje náklady na krmivo a snižuje marži. Nižší FCR naopak znamená vyšší efektivitu, snížení nákladů na krmivo a zlepšení celkové produktivity farmy.
Dosažení nižší FCR vyžaduje správnou rovnováhu výživy, optimální konverzi krmiva a pohodlné vnitřní prostředí. Pravidelné monitorování a řízení míry konverze krmiva může výrazně ovlivnit ziskovost chovů brojlerových kuřat.

Přesné monitorování poměru krmiva a hmotnosti drůbeže
Společnost Munters dodává váhy na drůbež navržené pro práci v náročných podmínkách, které se vyskytují v průmyslových chovech kuřat a krůt.
Nakonfigurujte si váhy Munters RBS jako plošinové nebo závěsné váhy, které splní vaše požadavky na vážení.
Propojte je s aplikací Munters Trio App pro monitorování a analýzu v reálném čase a optimalizujte poměr krmiva a hmotnosti.

Optimalizujte růst ptáků a zlepšete výkonnost chovu pomocí softwaru Amino
Sledujte bezproblémově každý aspekt svého chovu ptáků pomocí softwaru Amino. Monitorujte přírůstek hmotnosti, porovnejte výkonnost chovu s normami a snadno sledujte konverzi krmiva (FCR) podle zařízení. Výkonné funkce systému Amino, včetně vestavěných možností AI, umožňují vypočítat jednotnost a přesně předpovědět harmonogramy odchytu v reálném čase. Nenechte si ujít žádný detail a optimalizujte chov ptáků pomocí softwaru Amino od společnosti MTech Systems.
Další informace o softwaru Amino od společnosti MTech Systems

Splnění nutričních potřeb brojlerových kuřat
Poskytování vyvážené stravy s nezbytnými živinami je zásadní pro podporu růstu a vývoje brojlerových kuřat. Je také důležité zajistit, aby měli ptáci vždy přístup k čisté vodě.

Vytváření optimálních podmínek růstu díky přesnému klimatu
Pro produkci brojlerů je 24 hodin velký časový úsek, neboť ptáci přiberou v průměru 80–90 gramů denně, aby dosáhli cílové hmotnosti za 38–42 dnů. Živá hmotnost brojlerových kuřat a další parametry prostředí jsou pečlivě sledovány a analyzovány, aby se odhalily zdravotní problémy nebo systémové chyby dříve, než dojde k dlouhodobému poškození. Nové senzorové váhy dokáží v reálném čase odesílat přesné záznamy hmotnosti do individuálně přizpůsobené analytické platformy.
Přístup k datům v reálném čase umožňuje výrobcům provádět s pomocí veterinářů nezbytné změny v halách pro drůbež na základě faktorů, jako je teplota, vlhkost, oxid uhličitý, dostupnost krmiva a příjem vody.

Efektivní řízení hmotnosti pro snížení zdravotních rizik
Řízení hmotnosti pomáhá snižovat riziko problémů s nohama a dalších zdravotních problémů u brojlerových kuřat. Ve vnitřních prostorách lze použít digitální sledování a monitorování k přesnému monitorování a kontrole přírůstku hmotnosti, což vám umožní činit informovaná rozhodnutí k optimalizaci růstu brojlerů a produkce masa.
Přijetím komplexního přístupu k řízení hmotnosti mohou farmy produkovat zdravé, vysoce kvalitní maso a maximalizovat návratnost investic.