Would you prefer to visit the website in this country and language?

Odvlhčování pro skladování a ochranu vojenského vybavení

Správné skladování je zásadní pro zachování provozuschopnosti obranného vybavení a snížení nákladů na údržbu. Řešení Munters pro skladování pomáhají chránit vojenská vozidla a systémy po celém světě.

Snížení vlhkosti je nákladově efektivní způsob zajištění funkčnosti a dostupnosti vojenského vybavení. Regulace vlhkosti zabraňuje korozi kovových povrchů a brání růstu plísní a hub na předmětech s organickým materiálem. Také zpomaluje nebo zabraňuje rozkladu chemických sloučenin v munici, čímž optimalizuje její trvanlivost.

Aplikace pro vojenská vozidla a systémy

Pozemní zařízení

Mezi typické aplikace patří skladování hlavních bojových tanků, obrněných a nepancéřovaných vozidel a také použití ve skladech vojenské techniky v kasárnách nebo během nasazení a ochrana mobilních přístřešků, kontejnerů a předmětů, jako jsou brýle, senzory, radarové systémy, odpalovací zařízení, velitelské a řídicí stanice a skladovaná munice v zásobnících nebo kontejnerech.

Námořní zařízení

Typickými aplikacemi jsou lodě s neprodyšnými plachtami, s lodními zbraňovými a plošinovými systémy, jako jsou převodovky a radomy, a ochrana aktivních lodních zbraní, senzorů, komunikačních systémů a munice.

Výbava letadla

Mezi typické aplikace patří ochrana vnitřku letadel v provozu. Systémy Munters pro řízení klimatizace jsou instalovány na palubě těchto letadel: letadla C-130 Hercules, P-3 Orion a NATO E-3A AWACS, stíhací letadla, jako jsou stíhačky JAS-39 Gripen a Tornado, vrtulníky a bezpilotní letadla.

Systémy řízení klimatizace Munters vytváří vnitřní skladovací prostory se suchými podmínkami vlhkosti arizonské pouště bez velkých kolísání teploty pro nákladově efektivní skladování v hangárech, vyztužených přístřešcích pro letadla (HAS) a krytech. K dispozici je také ochrana pro podpůrné vybavení, včetně skladované munice a osvětlení přistávacích drah.

Společnost Munters má za sebou více než 20 000 vojenských instalací a má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním účinných řešení vojenské ochrany obranným silám po celém světě.

Obraťte se na společnost Munters a zjistěte více o naší široké nabídce řešení pro klimatizaci na ochranu vojenských vozidel a systémů.

Výhody:

  • Zabraňuje kondenzaci, korozi a plísním
  • Chrání elektrické systémy a avioniku
  • Hospodárné (není třeba zvyšovat teplotu)
  • Nižší náklady na údržbu
  • Vyšší dostupnost

Ochrana vojenského vybavení a systémů

Podle studií Švédského úřadu pro obranný materiál (FMV), Národní gardy armády USA a Armádní rezervy USA se investice do regulace vlhkosti zbraňového systému vrátí během několika měsíců díky vyšší dostupnosti a nižším nákladům na údržbu. Pomocí odvlhčovacích řešení Munters se suchý vzduch používá k úplnému obklopení materiálu nebo, pokud to není možné, je vstřikován do kritických oblastí v rámci celého systému nebo objektu. Tuto metodu lze použít na skladované položky a předměty i na aktivní vybavení, které se používá denně.

Příklady z praxe a úspěšné realizace

Co získáte od společnosti Munters