Would you prefer to visit the website in this country and language?

Řízení klimatu pro kvalitní sportovní zážitek

Vzhledem k vysokému zatížení vlhkostí v mnoha rekreačních a volnočasových zařízeních nejsou tradiční vzduchotechnické jednotky schopny vytvořit pohodlné, zdravé a bezpečné vnitřní klima. K dosažení ideální vlhkosti a zajištění bezpečnosti sportovců se mnoho kluzišť a sportovních arén spoléhá na odvlhčovací systémy Munters.

Zatímco některá zařízení vyžadují méně vlhkosti, jiná jí vyžadují více. Proto má společnost Munters k dispozici kompletní řadu zvlhčovacích řešení. Naše pokročilé zvlhčovací systémy vytváří vnitřní prostředí, které je zdravé, produktivní a ekologické. Správná úroveň vlhkosti může minimalizovat nepříznivé účinky na zdraví, zlepšit produktivitu a kvalitu a maximalizovat energetickou účinnost.

Kompletní řízení klimatizace

Ať už bojujete proti suchu v zimě nebo zabraňujete růstu bakterií a plísní ve vlhkých letních podmínkách, řešení Munters pro řízení klimatizace zajišťují optimální vnitřní klima pro zdraví, bezpečnost a maximální produktivitu.

Zdroje

Aplikace pro kluziště a sportovní zařízení

Skvělé podmínky na ledové ploše bez zamlžení nebo mlhy

Tradiční vzduchotechnické jednotky nemohou efektivně zvládat vysoké zatížení vlhkostí na zimních stadionech. Vlhkost způsobuje, že vzduch nejen vyvolává pocit sychravosti, vlhka a nepohodlí, ale přebytečná vlhkost navíc na ledu kondenzuje, což způsobuje nerovnost povrchu. To ohrožuje bruslaře a rychlobruslaře, protože měkký led negativně ovlivňuje jejich výkon. Vlhkost rovněž vytváří mlhu, která představuje bezpečnostní problém pro sportovce a zakrývá výhled divákům. Vlhkost také kondenzuje na stropě a přebytečná vlhkost kape na diváky shromážděné na akci. Může i negativně ovlivnit elektrická zařízení, jako jsou systémy veřejného vysílání, obrazovky a osvětlovací systémy.

Odvlhčování tyto problémy ukončí. Systémy vysoušecího odvlhčování společnosti Munters pro zimní stadiony udržují nízký rosný bod blízký teplotě povrchu ledu. Vysoušecí kolo odvlhčovače funguje jako houba, která absorbuje vlhkost a udržuje ji na úrovni výrazně snižující kondenzaci.

Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených tak, aby vyhovovaly požadavkům vašeho hokejového nebo curlingového hřiště.

Výhody:

  • Snížená kondenzace a lepší viditelnost
  • Lepší kvalita ledu a nižší náklady na úpravu ledu
  • Snížení nákladů na údržbu
  • Lepší kvalita vnitřního vzduchu bez růstu plísní a množení bakterií

Vnitřní klima pro skvělé sportovní výkony

Nadměrná vlhkost v interiéru podporuje dokonalé podmínky pro růst plísní a bakterií, což vytváří nezdravý vnitřní vzduch. To má negativní dopad na výkony sportovců, nemluvě o snížení pohodlí a výhledu platících zákazníků a diváků.

Řešení pro vysoušení odvlhčováním společnosti Munters vytváří dokonalé klima ve všech typech sportovních zařízení. Snižují nepříznivé účinky vlhkosti a poskytují bezpečnější, čistší a zdravější vnitřní klima pro sportovce, personál a diváky.

V oblastech s velmi suchými podmínkami nebo během suchých zimních měsíců může společnost Munters poskytnout účinná zvlhčovací řešení, která zajistí optimální vnitřní podmínky.

Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených tak, aby vyhovovaly požadavkům vašeho sportovního zařízení.

Výhody:

  • Zdravější kvalita vnitřního vzduchu
  • Lepší sportovní výkony
  • Zvýšené úrovně komfortu

Pohodlné vnitřní klima pro diváky

Zajištění pohodlného zážitku diváků na kluzištích a v jiných sportovních zařízeních může být náročné vzhledem k vysokému zatížení vlhkostí. Problémy vyplývají z kombinace potu sportovců, vysokého počtu diváků a nepřetržitého provozu některých místností.

Výhody:

  • Zvýšené úrovně komfortu
  • Zdravější kvalita vnitřního vzduchu
  • Snížení zápachu a růstu bakterií

Energetická účinnost

Průmyslová řešení vysoušecího odvlhčování Munters jsou na kluzištích stále oblíbenější díky nižším nákladům na zařízení dosaženým úsporami z rozsahu, modulární konstrukci a použití vysoušecích rotorů. Tyto vysoušecí odvlhčovací systémy jsou jednoduché a mimořádně účinné, protože využívají odpadní teplo z kondenzátoru k regeneraci vysoušecího kola.

Kontaktujte společnost Munters a zjistěte více o naší řadě produktů navržených pro zlepšení energetické účinnosti ve vašem sportovním zařízení.

Výhody:

  • Vysoký stupeň odstraňování vlhkosti při nižších nákladech na energii
  • Provoz s konstantním pracovním cyklem
  • Robustní konstrukce a design, které zajišťují vyšší odolnost a delší životnost
  • Konzistentnější výkon i v těch nejnáročnějších prostředích

Ochrana stavebních konstrukcí a interiérů

Koroze neboli oxidace kovu je silně ovlivněna přítomností vlhkosti ve vzduchu. Vysoká relativní vlhkost způsobuje usazování tenké vrstvy vodní páry na povrchu kovu, což vede ke korozi. Použití zařízení Munters účinně snižuje relativní vlhkost na 45–50 %, čímž zabraňuje korozi oceli. Tím se minimalizují potenciální škody a snižují se náklady na údržbu stavebních konstrukcí a interiérů.

Výhody:

  • Ochrana stavebních konstrukcí před poškozením korozí
  • Omezení potíží s plísněmi a bakteriemi
  • Nižší náklady na údržbu

Svěžejší šatny

Problém nadměrné vlhkosti v šatnách v tělocvičnách a sportovních zařízeních zhoršuje nadměrné zatížení vlhkostí ze sprch, saun a teplých, zpocených těl po cvičení.

Dokonce i dobře větraná, klimatizovaná šatna může být za těchto podmínek rychle vlhká, zapáchat a být nepohodlná. Kromě toho může být vlhkost na podlaze nebezpečná, protože povrch může vypadat suchý, ale přitom je zrádně kluzký.

Zvlhčovací systémy Munters zvyšují spokojenost zákazníků a návratnost investic pro majitele zařízení. Efektivní řešení zvlhčování od společnosti Munters, ideální v arktických oblastech a během suchých zimních měsíců, mohou pomoci vytvořit dokonalé klima v šatnách.

Výhody:

  • Pohodlnější šatny
  • Snížené riziko zápachu, růstu plísní a bakterií
  • Bezpečnější, méně kluzké podlahy
  • Lepší dezinfekce a minimální nepohodlí

Pro všechny druhy sportovních zařízení

Vzhledem k vysokému zatížení vlhkostí v mnoha rekreačních a volnočasových zařízeních nejsou tradiční vzduchotechnické jednotky schopny vytvořit pohodlné, zdravé vnitřní klima. Všechny typy sportovních zařízení se spoléhají na odvlhčování k dosažení správných úrovní vlhkosti a k ochraně sportovců před problémy, které mohou nastat v důsledku nadměrné vlhkosti.

Výhody:

  • Lepší kvalita vnitřního vzduchu
  • Chrání konstrukci budovy
  • Zvýšená roční úspora nákladů
  • Snížení nákladů na údržbu
  • Nižší náklady na zařízení
  • Udržuje zdravé prostředí

Účinky příliš vysoké nebo příliš nízké vlhkosti

Produkty – Kluziště a sport

AirC Connect

Příslušenství pro regulátory a automatizaci

ComDry NX

Přenosné odvlhčovače

DSS Pro

Odvlhčovací systémy

EC Cool

Přímé odpařovací chladiče a zvlhčovače

„Kvalita ledu se výrazně zlepšila a časté přestávky na opravu ledu v létě již nejsou nutné. Budova vyžaduje méně údržby, protože byla eliminována kondenzace a růst plísní, což zajišťuje mnohem zdravější klima pro sportovce a diváky. Náš chladicí systém běží méně a přebytečné teplo, které jsme v létě odváděli jako odpadní teplo, se nyní používá pro regenerační cyklus.“

Luk Bursens, Vlastník

Ijsbaan Leuven

Co získáte od společnosti Munters