Robustní, energeticky účinná řešení chlazení pro výrobce pohonů a motorů
Výrobci pohonů a motorů čelí dilematu, když se pokouší o chlazení velkých motorů nebo pohonů. S rostoucí velikostí zařízení roste i tepelný výkon, a to mnohem rychleji než fyzická velikost zařízení. Společnost Munters má účinné řešení.
Odvádění tepla z velkých motorů nebo pohonů představuje výzvu, zejména pokud je nutné izolovat místo instalace zařízení od okolního vzduchu, nebo pokud není k dispozici voda pro chlazení. Chladiče Munters poskytují robustní, energeticky účinné řešení pro řízení tepelné zátěže pomocí výměníků tepla vzduch-vzduch, což umožňuje zcela utěsněný systém.
Výhody
- Robustní, zcela utěsněné systémy bez potřeby vody
- Energeticky účinný
- Prodlužuje životnost zařízení
- Vlastní designy k dispozici
- 40 let zkušeností

Účinné chlazení navržené pro výrobce pohonů a motorů
Společnost Munters má více než 40 let zkušeností s vývojem chladičů pro výrobce pohonů a motorů. Naše chladicí systémy využívají výměníky tepla vzduch-vzduch, které přenáší teplo z vnitřku zařízení do okolního prostředí. To vše při zachování hermeticky uzavřeného systému a prodloužení životnosti zařízení. Není potřeba žádná voda, takže systémy jsou robustnější a umožňují vzdálenou instalaci.
Společnost Munters také nabízí přizpůsobené chladiče zařízení navržené tak, aby poskytovaly požadovanou teplotu a byly přizpůsobeny vašim požadavkům. Na základě více než 100 let zkušeností v oboru vám poskytneme doporučení, která vám pomohou najít správné řešení. A díky rychlým reakčním dobám a kompletním nabídkám je proces bezproblémový.