Would you prefer to visit the website in this country and language?

Navrženo pro hyperscale: Nová jednotka Munters LCX Coolant Distribution Unit

Jak se datová centra vyvíjejí, aby zvládala stále složitější pracovní zátěže, roste i poptávka po efektivních a spolehlivých řešeních chlazení. Munters na tuto potřebu reaguje uvedením nové jednotky LCX Coolant Distribution Unit (CDU) – špičkového systému kapalinového chlazení navrženého pro výzvy moderních datových center.

Jednotka LCX zajišťuje přesné řízení dodávané teploty a průtoku chladicí kapaliny nebo externího tlaku, čímž optimalizuje přenos tepla v prostředí s kapalinovým chlazením. Díky filtraci o účinnosti 99,98 % při 25 mikronechudržuje vysokou spolehlivost a výkon celého systému.

LCX je dostupná v modulárním provedení od 500 kW do 1,5 MW, včetně stohovatelné konfigurace, která minimalizuje využití podlahové plochy. Konstrukce je přizpůsobena dlouhodobému provozu a snadné údržbě. Standardní modely mají přední přístup k servisu, což umožňuje instalaci jednotek vedle sebe s odstupem pouhých 25 mm (1").

Zjistěte více o tom, jak může LCX zlepšit chlazení ve vašem datovém centru.