Rozšiřte svou strategii řízení tepla o možnosti chlazení kapalinou
Chlazení kapalinou může pomoci zvládat tepelné zatížení datových center s vyšší hustotou a zároveň šetřit energii. Hybridní systémy s využitím vzduchu i kapaliny, nebo plně kapalinové systémy pomáhají udržet spotřebu energie pod kontrolou. Společnost Munters může poskytnout flexibilní, škálovatelný a energeticky úsporný odvod tepla pro jakoukoli kapalinou chlazenou technologii ve vašem datovém centru.
Zdroje
Nová LCX Coolant Distribution Unit: Hyperscale by design
Navržena pro velkokapacitní aplikace s kapalinovým chlazením, LCX přináší přesnost, efektivitu a spolehlivost v oblasti kapalinově-kapalinového chlazení. Optimalizuje průtok, teplotu a tlak chladicí kapaliny a zajišťuje maximální přenos tepla v prostředí s vysokou hustotou IT zařízení, přičemž odstraňuje částice až do 25 mikronů s účinností 99,98 %.
Díky průmyslově certifikovaným komponentům, plné redundanci a konfiguracím od 500 kW do 1,5 MW je LCX konstruována pro dlouhodobý výkon a snadnou údržbu. Přední přístup k servisu umožňuje instalaci jednotek vedle sebe s odstupem pouhých 1” (25 mm), čímž poskytuje škálovatelné a budoucnost-zajišťující kapalinové chlazení pro datová centra nové generace.
LCX je kompatibilní s cold plates, rackovými CDU a ponornými chladicími moduly a nabízí spolehlivé a flexibilní řešení pro moderní požadavky na chlazení datových center.
Chlazení kapalinou s Munters SyCool Split
Urychlete přechod na chlazení kapalinou pomocí inovativních systémů od společnosti Munters. Výparníky Munters SyCool® s kapalinovým chlazením (LCE) lze snadno začlenit do vzduchem chlazených datových center a zajistit tak vysoce účinné kapalinové chlazení přímo do prázdných prostor s vysokou tepelnou zátěží.
Hlavní fakta
- Kompatibilní s libovolnou kapalinovou chladicí technologií
- Modulární, škálovatelná konstrukce
- Snadná přeměna ze vzduchového chlazení na kapalinové chlazení
- Rychlý vývoj
- Široký rozsah výkonu
- Zcela suchý systém – žádné obavy z mrazu