Optimalizace výroby, eliminace koroze a snížení provozních nákladů
Nekontrolovaná vlhkost způsobuje problémy s kondenzací a korozí, selhání nátěrů a povlaků a nespolehlivé zkušební podmínky. Společnost Munters tyto problémy řeší dodáním systémů, které umožňují automobilovému průmyslu udržovat teplotu a vlhkost v přesných specifikacích.
Kontrola faktorů prostředí, jako je vlhkost a teplota, je pro automobilový průmysl nezbytností. Odvlhčovač Munters pro automobilový průmysl, omezování emisí těkavých organických sloučenin a řešení rekuperace energie typu vzduch-vzduch pro vysoké teploty hrají zásadní roli při výrobě a ochraně automobilů, dílů a zařízení a také při snižování emisí a provozních nákladů.
Společnost Munters dodává nákladově efektivní, energeticky účinná řešení pro automobilový průmysl vyráběná v našich závodech s certifikací ISO 9001: 2008- a 14001. Naše systémy mohou být navrženy tak, aby vyhovovaly vašim specifickým požadavkům a aplikacím.
Aplikace v automobilovém průmyslu
Regulace vlhkosti ve výrobních procesech
Řešení odvlhčovačů Munters pro automobilovou výrobu účinně udržují konzistentní vnitřní klimatické podmínky bez ohledu na okolní nebo venkovní podmínky. Výsledkem je rychlejší výroba spolu s vyšší konzistencí a kvalitou díky prevenci problémů, jako je kondenzace a koroze.
Výrobci automobilů po celém světě používají zařízení Munters k vytvoření ideálního prostředí pro laminování, lisování, vstřikování, výrobu automobilových oken a mnoho dalších výrobních procesů.
Kontaktujte společnost Munters a zjistěte více o našich řešeních pro automobilový průmysl.
Výhody:
- Optimalizované výrobní procesy, které zůstávají konstantní po celý rok
- Prevence potíží s kondenzací a korozí
- Rychlejší výroba
- Vyšší kvalita
- Lepší konzistence
- Nízké provozní náklady ve srovnání s alternativními metodami
Zlepšení procesů lakování a natírání
Dosáhněte vysoce kvalitních povrchových úprav a kratší doby schnutí díky kratším sušicím tunelům při použití suchého vzduchu při základním nátěru, lakování a natírání.
Specifikace nátěrů často vyžadují maximální relativní vlhkost, která je během vlhkých letních měsíců příliš často nedosažitelná, což vede k předčasnému selhání, jako jsou praskliny a vybouleniny. Díky použití řešení Munters pro regulaci vlhkosti a teploty zůstává kvalita procesů lakování a natírání konzistentní po celý rok, což snižuje počet nákladných přerušení výroby. Toto zlepšení celkové konzistence sušení následně snižuje množství přepracování zakázek a snižuje výrobní náklady.
Kromě toho lze pomocí zeolitových systémů rotorových koncentrátorů Munters snadno provést úpravu odpadního vzduchu z lakovny naplněného těkavými organickými sloučeninami (VOC), jako jsou rozpouštědla. Systém koncentruje velký objem výfukových plynů obsahující nízkou koncentraci těkavých organických látek do malého koncentrovaného proudu, který je poté nákladově efektivně zničen v oxidačním zařízení.
Vysokoteplotní výměníky tepla Munters rekuperují teplo z energeticky náročných procesů, jako je redukce výfukových plynů z lakovací kabiny, při teplotách až 1 093 °C (2 000 °F). Energii lze získat zpět a vrátit jako procesní pomocný vzduch, použít k předehřátí spalovacího vzduchu nebo k vytápění zařízení nebo kanceláří.
Kontaktujte společnost Munters a zjistěte více o našich řešeních pro automobilový průmysl.
Výhody:
- Vyšší a konzistentnější kvalita
- Kratší doby sušení
- Snížení emisí
- Zlepšená energetická účinnost
- Pohodlnější pracovní prostředí
Simulace okolních podmínek pro testování
Zkoušky a měření motorů, agregátů a hotových vozidel jsou kritickými kontrolními body ve výrobním procesu. Zkušební stanice, jako jsou větrné tunely, namáčecí boxy, klimatické komory a bezdozvukové komory, vyžadují přesné podmínky prostředí, aby byla zajištěna přesnost a opakovatelnost měření výkonu a splnění cílů kvality.
Řešení odvlhčovačů Munters pro testování v automobilovém průmyslu umožňují výrobcům simulovat jakýkoli rosný bod až do -70 °C (-94 °F) pro:
- Testy při studeném a teplém startu
- Hodnocení výkonu topení a klimatizace
- Zkoušky odmrazování/odmlžování čelního okna/okna
- Posouzení funkce, trvanlivosti a konstrukce v extrémních prostředích
- Hodnocení vlastností součástí a materiálů
- Posouzení řízeného tepelného namáčení a slunečního záření
Kontaktujte společnost Munters a zjistěte více o našich řešeních pro automobilový průmysl.
Výhody:
- Opakovatelné a nastavitelné podmínky prostředí
- Lepší měření výkonu
- Vyšší kvalita
- Nízké provozní náklady ve srovnání s alternativními metodami
Testy měření výfukových plynů
Výrobci automobilů pracují na snížení množství škodlivin vypouštěných do ovzduší výfukovými plyny. Odvlhčovací technologie Munters pomáhá dodávat dobře definovaný zřeďovací vzduch čištěný při specifikovaných teplotách a nízkých úrovních vlhkosti, aby bylo možné zaznamenat spolehlivá měření pro nejnižší emise.
Systém umožňuje kolísání průtoku vzduchu, což umožňuje testy přizpůsobené specifickým požadavkům. Pro simulaci letních a zimních podmínek lze provádět standardizované testy pro vývoj a certifikaci produktů.
Kontaktujte společnost Munters a zjistěte více o našich řešeních pro automobilový průmysl.
Výhody:
- Opakovatelné a nastavitelné zkušební podmínky
- Lepší měření emisí
- Nízké provozní náklady ve srovnání s alternativními metodami
Ochrana automobilů a dílů při skladování a přepravě
Vozidla a součásti citlivé na vlhkost – jako jsou kovové díly, vnitřní panely a obložení, elektronika a suroviny – jsou vystaveny riziku plísní a koroze, což vede k plýtvání a vyřazování nestandardních dílů. Správné skladování a přeprava automobilových součástí v klimatu s nízkou vlhkostí, které poskytují odvlhčovače Munters, může zabránit vzniku plísní a korozi.
Kontaktujte společnost Munters a zjistěte více o našich řešeních pro automobilový průmysl.
Výhody:
- Efektivní konzervace vozidel a součástí
- Celoroční klimatizace
- Nízké provozní náklady ve srovnání s alternativními metodami
Zvlhčovací aplikace v automobilovém průmyslu
Přesná regulace vlhkosti může výrazně zlepšit různé procesy v automobilovém průmyslu a v konečném důsledku zvýšit efektivitu výroby a kvalitu výrobků. Společnost Munters nabízí přizpůsobená zvlhčovací řešení navržená tak, aby řešila problémy, se kterými se setkáváte v lakovacích kabinách, pískovacích jednotkách a prostředích pro testování motorů.

Lakování může být v automobilovém průmyslu náročné, protože očekávání v oblasti kvality i produktivity jsou velmi vysoká. Když je venkovní vlhkost v zimě nižší, může to způsobit problémy ve výrobě, ať už kvůli zvýšenému obsahu prachu nebo problémům se statickou elektřinou. Zvlhčovací řešení Munters tyto problémy řeší zvlhčováním vzduchu na optimální úroveň, která zajišťuje rovnoměrnou barvu, hladkou distribuci barvy a nižší úrovně kontaminantů.
Udržování správné relativní vlhkosti v pískovacích jednotkách je nezbytné pro potlačení prachu a zmírnění hromadění statické elektřiny. Zvlhčovací řešení Munters účinně zabraňují přilnutí prachu z laků ve vzduchu k povrchu karosérie, což vede ke zkrácení doby broušení a zlepšení kvality povrchové úpravy.
Při testování emisí výfukových plynů musí být vždy splněny přísné parametry regulace teploty a vlhkosti. Zvlhčovací systémy Munters nabízí přesnou regulaci a spolehlivost, což usnadňuje přesné testovací podmínky.
Výhody zvlhčovacího řešení Munters:
- Zabraňuje tomu, aby se prach obsažený ve vzduchu přichytil k povrchům karoserie
- Snížení tvorby elektrostatického náboje a zvýšení efektivity výroby
- Zachování neporušenosti laků na bázi vody
- Zajištění přesné regulace vlhkosti pro testování emisí výfukových plynů
- Podpora pohody zaměstnanců zlepšením pracovních podmínek