O nás
Společnost Munters je světovým lídrem v oblasti řešení pro řízení klimatizace pro kritické procesy. Prostřednictvím inovativních technologií vytváříme optimální klima pro náročné průmyslové a zemědělské aplikace, kde je klíčová regulace vlhkosti, teploty a kvality vzduchu. Nabízením nejmodernějších systémů řízení klimatizace pomáháme našim zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví – od výroby baterií a farmaceutické výroby až po chlazení datových center a výrobu potravin. S našimi inovativními a účinnými produkty a řešeními zajišťujeme jejich provoz a kvalitu výroby a současně omezujeme spotřebu energie a vody.

Munters ve zkratce
Čistý obrat 2023, MSEK |
Upravená marže EBITA, % |
Inovativní řešení od roku |
15 453 |
15,1 % |
1955 |
Počet zaměstnanců |
Výrobní závody |
Aktivní v mnoha zemích |
5 400 |
>30 |
>30 |
Náš záměr – pro úspěch zákazníků a zdravější planetu
Naši budoucnost určuje způsob, jakým všichni žijeme náš život a jak průmyslová odvětví realizují svá podnikání.
Ve společnosti Munters pracujeme na řízení klimatizace v různých průmyslových odvětvích a upřednostňujeme udržitelnost ve všech aspektech našeho podnikání. Od roku 1955 utváříme obor řešení pro řízení klimatizace pomocí inovativních technologií přizpůsobených průmyslovým a zemědělským aplikacím. Naše chytrá, energeticky účinná řešení a digitální nabídky odráží náš závazek k úspěchu zákazníků a udržitelnosti a ovlivňují hodnotový řetězec interně i externě.
Spolupracujeme se zákazníky po celém světě a zaměřujeme se na odvětví, kde je kritická vlhkost, teplota a energetická účinnost. Poskytujeme inovativní a udržitelné systémy řízení klimatizace pro optimalizaci provozu a kvality výroby při současné minimalizaci využívání zdrojů.
Naše základní hodnoty
Společnost Munters působí ve třech různých obchodních oblastech
Naše strategie – vytváření udržitelného růstu
Udržitelnost ve všech aspektech podnikání
Integrace udržitelnosti do každého aspektu naší obchodní strategie je zásadní pro dobro našich lidí, planety a ziskovosti. Zaměřujeme se na plnění strategických priorit společnosti Munters a zároveň dodržujeme s neochvějnou etikou udržitelné postupy.
Podporujeme lidská práva, rozmanitost a inkluzi, bezpečnost na pracovišti a odpovědnost za životní prostředí. Jako lídr v oblasti inovativních řešení pro úpravu vzduchu a řízení klimatizace neustále zlepšujeme naše procesy. Naše silné vztahy, motivovaní zaměstnanci a etický základ přispívají k vedoucí pozici společnosti Munters v oboru. Udržitelnost je nedílnou součástí naší obchodní strategie a posiluje náš závazek vytvářet udržitelnou hodnotu.
Nejmodernější technologie
Díky bohaté historii průkopnických objevů, četným patentům a rozsáhlým odborným znalostem v oblasti aplikací jsme si vybudovali vedoucí pozici na trhu.
Naše úzká spolupráce se zákazníky zvyšuje přesnost a efektivitu našeho úsilí o inovace. Každá obchodní oblast přebírá odpovědnost za výzkum a vývoj ve svých příslušných produktových oblastech a využívá technologická centra v blízkosti zákazníků s cílem poskytovat průkopnické technologie, které zákazníkům přinášejí významnou hodnotu.
Náš výchozí bod je zakořeněn v energeticky účinných a zdrojově efektivních řešeních pro řízení klimatizace, která nám umožňují zůstat v čele vývoje oboru a přispívat k udržitelnosti. Trvale se zaměřujeme na investice do klíčových technologií, řešení a digitalizace, abychom optimalizovali naše produktové portfolio, inovace a výrobní procesy. Využíváme našich rozsáhlých znalostí specifických aplikací a přístupu k jedinečným technologiím, které často vyvíjíme sami, abychom mohli zákazníkům nabídnout nejúčinnější řešení, ať už pro výrobu baterií, chlazení datových center nebo zemědělských budov.

Podpora růstu v klíčových segmentech trhu
Jako světový lídr společnost Munters exceluje v poskytování inovativních a udržitelných řešení pro řízení klimatizace. Naše produkty a software například optimalizují vnitřní klima pro chov zvířat a skleníky, což je klíčové pro zlepšení celého hodnotového řetězce výroby potravin. Příznivé podmínky na trhu řízené elektrifikací, zvýšenou digitalizací a dalšími faktory nám pomáhají získat konkurenční výhodu.
Cílem je stát se lídrem na trhu – patřit mezi tři nejlepší dodavatele – v určitých segmentech trhu. Naší prioritou je výroba baterií, výroba potravin, chlazení datových center a software pro výrobu potravin a služby.
Neustále vyhodnocujeme a vylepšujeme naše portfolio, abychom zůstali v čele.

Být preferovaným partnerem našich zákazníků
Od svého založení udržuje společnost Munters úzké a spolupracující partnerství se svými zákazníky a rozvíjí specializované znalosti v mezerách na trhu. Tento jedinečný přístup nám umožňuje nabízet řešení řízení klimatizace na míru pro různá průmyslová odvětví s důrazem na udržitelnost prostřednictvím vysoce kvalitní, energeticky účinné úpravy vzduchu a přesné regulace teploty a vlhkosti. Náš závazek k vysokým etickým standardům a profesionalitě je základem našeho úspěchu.
Naším cílem je stát se preferovaným partnerem našich zákazníků. Abychom toho dosáhli, snažíme se prohloubit naše vztahy s nimi a komplexně chápat jejich současné a budoucí obchodní potřeby.
Integrací zpětné vazby od zákazníků s našimi rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti aplikací, technologií a komponent zajišťujeme, že naše řešení a služby v oblasti řízení klimatizace jsou nejen inovativní, ale také úzce sladěné s rostoucími požadavky našich zákazníků.
Klíčové prvky zahrnují:
- podpora úspěchu zákazníků prostřednictvím udržitelných řešení řízení klimatizace
- přizpůsobení na základě specifických kritérií a požadavků aplikace
- zachování lokální přítomnosti pro kratší dodací lhůty a efektivitu logistiky

Zaměstnanci – zdroj životní síly naší společnosti
Angažovanost zaměstnanců podporuje inovace, silné vztahy se zákazníky a efektivitu pracoviště. Rozmanitá a inkluzivní kultura je živnou půdou spolupráce, která vytváří příležitosti učit se jeden od druhého a individuálně se rozvíjet na osobní úrovni. Spontánní diskuse o energeticky účinných řešeních řízení klimatizace budoucnosti vytváří hodnotu. A vytvářením hodnoty přispíváme k úspěchu našich zákazníků a partnerů a k lepšímu světu.
Přilákání, udržení a růst talentů je pro náš úspěch zásadní. Proto se společnost Munters snaží být preferovaným zaměstnavatelem, kde kvalitní vedení poskytuje základ pro angažované, vysoce výkonné týmy. Mezi naše priority patří: rovnováha mezi prací a soukromým životem, flexibilita na pracovišti, definované kariérní cesty a individuální profesní rozvoj a zásady nulové tolerance obtěžování a diskriminace.

Špičková kvalita ve všem, co děláme
Neustále zlepšujeme naše operace, zvyšujeme efektivitu a produktivitu a zároveň snižujeme naši uhlíkovou stopu. Společnost Munters podporuje principy odpovědných obchodních praktik, vysoké etické standardy v oblasti lidských práv, rozmanitosti a inkluzi a zdraví a bezpečnost na pracovišti. Abychom zvýšili výkon a zároveň minimalizovali dopad na životní prostředí, upřednostňujeme digitalizaci, rozšiřování osvědčených postupů a optimalizaci našich globálních procesů, což zajišťuje vysoce kvalitní výsledky a nákladově efektivní provoz.


Vedení společnosti
Společnost Munters dodržuje švédský kodex vedení společnosti a zajišťuje tak standard nad rámec základních právních požadavků. Tento přístup způsobem „dodržovat nebo vysvětlovat“ nám umožňuje přizpůsobit praktiky vedení společnosti našim jedinečným potřebám při současném zachování transparentnosti. Náš závazek dodržovat zásady kodexu začíná kotací na burze Nasdaq Stockholm, s výjimkou konkrétních výjimek uvedených v našich výročních zprávách společnosti.

Naše historie
Společnost Munters, založená v roce 1955 vynálezcem Carlem Muntersem, hrála vedoucí roli v oboru řešení pro řízení klimatizace. Díky Carlovu hlubokému pochopení termodynamiky a jeho schopnosti převést tyto znalosti do průlomové technologie se společnost Munters stala průkopníkem v oblasti řízení klimatizace. Jeho dědictví inovací a techniky, zdokumentované ve stovkách patentových přihlášek, nadále inspiruje naši práci ve společnosti Munters i dnes.