Would you prefer to visit the website in this country and language?

Stefan Aspman o Geoclima: Strategické řešení pro inovace v chlazení datových center

Dec 19, 2024

Rozhovor se Stefanem Aspmanem, prezidentem Business Area Data Center Technologies ve společnosti Munters

S nástupem umělé inteligence (AI), která změněje prostředí chlazení datových center, společnost Munters rozšiřuje svůj portfólio, aby pomohla zákazníkům zvládat složitější infrastrukturní investice. Mluvili jsme se Stefanem Aspmanem, prezidentem Business Area Data Center Technologies, o nutnosti flexibility při přizpůsobování se těmto změnám. Diskutoval také o tom, jak nedávná akvizice italského výrobce chillerů Geoclima umožnila Munters nabízet komplexní řešení pro odvod tepla.

Jaké výzvy dnes datová centra čelí?
"Odvětví datových center je v kritické fázi, kdy čelí rostoucí poptávce po AI, vysokohustotním výpočetním aplikacím, požadavkům na udržitelnost a rychlému technologickému vývoji," říká Stefan Aspman.

"Tyto výzvy vyžadují inovativní chladicí řešení, flexibilní infrastrukturu a efektivní strategie správy energie. Provozovatelé datových center budou muset přistupovat ke chlazení modulárně a škálovatelně, aby nejen splnili současné požadavky, ale také připravili své objekty na budoucí výzvy. Nárůst žádostí o změny v pozdních fázích specifikace jasně ukazuje, že trh se vyvíjí velmi dynamicky."

Jak je Munters připraven pomoci svým zákazníkům v tomto období změn?
"Naše divize Data Center Technologies podporuje inovace pomocí tří klíčových strategií k dodávání optimálních chladicích řešení zákazníkům. Za prvé, investujeme do vlastního výzkumu a vývoje. Například se připravujeme na uvedení nové jednotky distribuce chladiva (CDU) a rozšiřujeme naše oceňované systémy chlazení vzduchem a kapalinou SyCool o další velikostní varianty."

"Za druhé, provádíme strategické akvizice pro rozšíření naší nabídky. Nedávná akvizice společnosti Geoclima využívá rozsáhlé odborné znalosti v oblasti aplikací a technologií, což Munters umožňuje poskytovat vysoce kvalitní chladicí řešení. V roce 2022 jsme také získali společnost EDPAC, předního výrobce zařízení pro datová centra, čímž jsme posílili náš portfólio o zařízení CRAC a CRAH."

"Také spolupracujeme se společnostmi jako ZutaCore, která je lídrem v oblasti chladicích řešení direct-to-chip. Ve spolupráci se ZutaCore můžeme nabídnout zákazníkům zcela bezvodé chladicí řešení."

"A konečně, jak roste trh datových center, musíme růst i my. Investujeme do nových továren, abychom podpořili tento rychlý globální růst, příkladem je náš nový závod v Corku v Irsku."

Jak chladicí jednotky Geoclima posilují nabídku Munters?
"Chillery jsou klíčovou součástí našeho portfolia, protože doplňují naše stávající chladicí řešení. Geoclima se specializuje na pokročilé a energeticky účinné chillery, které jsou nedílnou součástí procesů odvádění tepla."

"Munters je dlouhodobě lídrem v oblasti energeticky účinného chlazení datových center, zejména s našimi systémy nepřímého odpařovacího chlazení (IEC). Akvizice společnosti Geoclima přidává do naší nabídky vysoce účinné chillery."

Portfólio Munters Geoclima

Datová centra potřebují odolné, flexibilní, spolehlivé a energeticky efektivní chladiče, které mohou pracovat nepřetržitě 8 760 hodin ročně. Aby vyhověl těmto požadavkům, Munters nabízí svou nejúčinnější řadu vzduchem a vodou chlazených chladičů: Geoclima Turbomiser.

Turbomiser

Pro snížení spotřeby energie, minimalizaci nebo eliminaci úniků, snížení náplně chladiva a zajištění tichého a spolehlivého provozu obsahuje:

  • Inverterem řízené kompresory Turbocor s magnetickým ložiskem, které přizpůsobují výkon aktuálnímu zatížení chlazení
  • Mikrokanálové hliníkové kondenzátory, které snižují objem chladiva a současně zvyšují účinnost přenosu tepla
  • Zaplavované výparníky, které optimalizují přenos tepla mezi chladivem a vodou
  • Čerpací systém chladiva, který zvyšuje termodynamickou účinnost v celém provozním rozsahu
  • Inverterem řízené kondenzátorové ventilátory, které přizpůsobují svou rychlost požadavkům, čímž snižují spotřebu energie
  • Sofistikovaný řídicí systém chladiče, který integruje palubní řídicí jednotku kompresoru pro optimalizaci celkového výkonu systému

Volitelné technologie Turbomiser

  • Circlemiser kombinuje dvě klíčové technologie pro zvýšení účinnosti. Jeho jedinečný válcový mikrokanálový výměník tepla zvětšuje celkovou výměnnou plochu až o 45 %, zatímco kaskádové zaplavované výparníkyzvyšují chladicí kapacitu při zachování přísných energetických limitů. Tyto inovace zvyšují součinitel výkonu (COP) až o 15 % oproti již tak vysoce efektivnímu systému Turbomiser.
  • Circlemiser Free Cooling System obsahuje okruh volného chlazení a technologii Circlemiser, čímž dále snižuje roční spotřebu energie využitím chladného okolního vzduchu, pokud je k dispozici.
  • Megacircle pro větší instalace zdvojnásobuje celkovou výměnnou plochu díky prodloužení válcových kondenzátorů Circlemiser, přičemž zachovává stejnou instalační plochu.
  • Dynamic Evaporative System využívá adiabatické chlazení pro předchlazení vzduchu vstupujícího do kondenzátorových cívek, čímž snižuje energetickou náročnost kompresorů. Pokud není potřeba, inteligentní řídicí systém automaticky odsouvá adiabatický systém od povrchu cívek, optimalizuje proudění vzduchu ke kondenzátorům a minimalizuje spotřebu energie ventilátorů.
  • Free Cooling přidává přídavný výměník před kondenzátory, což efektivně snižuje teplotu přiváděné vody využitím studeného okolního vzduchu.
  • Dynamic Evaporative + Free Cooling je hybridní systém, který maximalizuje účinnost a poskytuje výkon až 2 400 kW s COP 6,01 W/W za standardních provozních podmínek.

25059-en-stefan_aspman_pr.webp