Regulace vlhkosti pro uchovávání a skladování
Muzea, sklady, archivy a další skladovací prostory musí udržovat vlhkost na úrovních vhodných pro uchovávání cenných výrobků a artefaktů a zároveň kontrolovat náklady na energii. Řešení odvlhčování Munters mohou regulovat vlhkost ve skladovacích prostorách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a chrání tyto položky před poškozením vlhkostí.
Jakmile dojde k poškození vlhkostí, je obtížné, ne-li nemožné, obnovit artefakty a cenné výrobky do původního stavu. Teplo je běžnou metodou omezení poškození způsobeného vysokou relativní vlhkostí. Samotná teplota však nemá žádný vliv na kvalitu materiálů (s výjimkou některých kapalin). V závislosti na venkovních podmínkách bude relativní vlhkost ve vytápěné budově kolísat mezi 20–70 %, což činí tuto metodu nákladnou a neúčinnou. Uchovávání cenných předmětů pomocí odvlhčovače reguluje relativní vlhkost a udržuje ji konstantní po celý rok – bez ohledu na venkovní podmínky. Kromě toho minimalizace využití tepla pomáhá chránit skladované materiály. Použití odvlhčovačů namísto ohřívačů k regulaci vlhkosti vede k úsporám energie v rozmezí 30–70 %.
Řešení Munters:
- Konzistentní řízení klimatizace vnitřního prostoru po celý rok
- Uchovávání artefaktů a zboží
- Kontrola růstu plísní, bakterií a koroze
- Snížení koncentrace znečišťujících látek ve vnitřním vzduchu
- Dobrá kvalita vnitřního vzduchu
- Nízké náklady na energii
Uchovávání artefaktů
Řešení odvlhčování Munters chrání důležité objekty v archivech, muzeích, knihovnách, sbírkách a dalších zařízeních vytvořením a udržováním řízeného klimatu pro skladování po celý rok. Aby nedošlo k poškození vlhkostí, kontrolujte úroveň vlhkosti všude tam, kde jsou uloženy předměty vyrobené z papíru, bavlny, dřeva, kůže, kovu, fólie nebo jiných citlivých materiálů.
Jiné materiály se, jsou-li skladovány v příliš suchém prostředí, mohou deformovat a smršťovat. Bez dostatečné vlhkosti se některé muzejní artefakty stanou křehkými a poškodí se. Proto je nezbytné udržovat správné okolní podmínky, aby výrobky citlivé na vlhkost zůstaly co nejlépe zachovány. Společnost Munters nabízí širokou škálu zvlhčovačů a dalších produktů pro vytvoření dokonalého klimatu pro skladovací prostory, které lze integrovat do systémů pro úpravu vzduchu nebo instalovat jako samostatné jednotky.
Doporučení pro úrovně vlhkosti pro různé materiály:
- Acetátová fólie: 1,7 °C (35 °F), 30–40% RV
- Fólie na bázi dusičnanů: 2,2 °C (36 °F), 20–30% RV
- Papír: 18,3–21 °C (65–70 °F), 30–50% RH
- Nestabilní materiály mohou vyžadovat přísnější podmínky skladování.

Odvlhčování skladů
Nadměrná vlhkost také způsobuje problémy s plísněmi, rzí, korozí, hnilobou a napadením hmyzem, což má za následek nákladné a narušující poškození mnoha běžně skladovaných výrobků a materiálů, jako jsou kovy, prášky, potraviny, elektronika a oděvy, nemluvě o vybavení samotného skladovacího zařízení. Je vyžadováno monitorování teploty a vlhkosti ve skladu. Odvlhčovač Munters ve skladovacím prostoru odvádí vlhký vzduch ven nebo kondenzuje vlhkost do vody, čímž zajišťuje, že skladované zboží zůstává v optimálním stavu.
Kontaktujte společnost Munters a informujte se o naší řadě produktů navržených pro energeticky účinné uchovávání.
Produkty – Uchovávání
Příklady z praxe a úspěšné realizace
„Klíčem je spolehlivost. Rozhodli jsme se pro přímou výměnu a ani jsme neuvažovali o tom, že bychom použili někoho jiného. Toto je naše nejdůležitější skladovací oblast a potřebujeme systém, kterému můžeme důvěřovat. Víme, že na společnost Munters se můžeme spolehnout.“
Stuart Walpole, Process Manager
Floranova