Technologie rotoru

Odborná řešení rotorů
Vysoušecí rotory mohou vypadat podobně, ale rozdíl ve výkonu je obrovský. Právě proto společnost Munters vyvinula rotor s vyšší mírou pohlcování vody a konzistentnějším výkonem bez ohledu na otáčky rotoru. A výsledek? Zvýšená energetická účinnost, menší fyzické rozměry a nižší provozní náklady.
Zdroje
Rozdíl vytvořený společností Munters
Regulace vlhkosti je naprosto zásadní pro mnoho průmyslových procesů a vysoušecí odvlhčování je považováno za nejúčinnější metodu. Většina odvlhčovačů vypadá stejně, ale to, co je odlišuje, je vysoušecí kolo – srdce systému. Tato kritická součást odvlhčovače účinně odstraňuje vlhkost ze vzduchu.
Jiné značky vysoušecího materiálu a konstrukce rotoru mohou vypadat podobně jako u produktů Munters, ale jejich výkon se výrazně liší. Vysoušecí rotor a materiály Munters splňují požadavky na vysokou kapacitu pohlcování vody a nízkou spotřebu energie.
Zde se dozvíte, jak si vedou vysoušecí média Munters ve srovnání s jinými médii. Výsledky testů ukazují výkon odvlhčování při různých úrovních relativní vlhkosti za standardních provozních podmínek. Vysoušecí média Munters konzistentně překonávala všechna ostatní.
Média Munters pohlcovala více vlhkosti rychleji než všechna ostatní média, aniž by se blížila bodu nasycení. Média Munters nabízí bezkonkurenční odvlhčovací výkon bez ohledu na podmínky nebo otáčky rotoru.

Jak to funguje?
Průmyslové vysoušecí odvlhčovací systémy Munters odstraňují vlhkost ze vzduchu pomocí vysoušecího prostředku, což je materiál, který snadno přitahuje a zadržuje vodní páru.
Srdcem odvlhčovače je patentovaný vysoušecí rotor vyrobený z vlnitého, nekovového keramického kompozitního materiálu. Vzduch prochází drážkami materiálu a přichází do kontaktu s vysoušecím prostředkem. Provozní vzduch opouštějící rotor je suchý. Kolo nasycené vlhkostí se pomalu otáčí a vytváří druhý, menší proud zahřátého vzduchu.
Tento menší proud odpadního vzduchu, známý jako regenerační vzduch, ohřívá vysoušecí prostředek. Ohřátý vysoušecí prostředek uvolňuje pohlcenou vlhkost do regeneračního vzduchu. Nově vysušený vysoušecí materiál se otáčí zpět do provozního vzduchu, kde znovu absorbuje vlhkost.

Vyberte si správný rotor pro svůj proces
Společnost Munters je světovým lídrem v oblasti energeticky účinných řešení pro úpravu vzduchu, má zkušenosti s více než 300 000 instalacemi po celém světě a nadále stanovuje světový standard pro výrobu vysoušecích kol. Společnost Munters s několika vlastními závody pro výrobu vysoušecích kol po celém světě nabízí širokou škálu vysoušecích prostředků a získala více než 250 patentů v oblasti technologie vysoušecích prostředků.
Náš tým odborníků vám pomůže vybrat ideální rotor pro vaše specifické požadavky. Chcete-li začít, podívejte se do podrobné tabulky níže, kde najdete přehled naší nabídky. Neváhejte nás kontaktovat, abyste získali podrobné a individuální poradenství.