Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Event

VMT Food Safety Event

Het Food Safety Event vindt plaats op 19 november 2024 in De Rijtuigenloods Amersfoort. Het is een praktisch en diepgaand netwerkevent waar het uitwisselen van ervaringen als een rode draad door het programma loopt.

  • 11/19/2024 4:00:00 AM - 11/19/2024 11:00:00 AM
  • De Rijtuigenloods Amersfoort

Benieuwd naar de rol van ontvochtiging in het reinigingsproces? Kom langs op het Food Safety event van VMT en spreek met onze luchtbehandeling specialisten over de impact van luchtvochtigheid op voedselveiligheid en krijg nieuwe inzichten die je in je dagelijkse werk kunt toepassen.

Meld je hieronder aan en ontdek de invloed van ontvochtiging in het schoonmaakproces.

Meld je hier aan voor het VMT Food Safety Event 2024

Zorg voor optimale hygiëne in de voedingsindustrie

Door het klimaat in de productie- en procesomgeving te beheersen, zorg je voor optimale hygiëne. Tegelijkertijd zorg je voor energiebesparing en een hogere productiviteit door een vochtbeheersings systeem te installeren dat is afgestemd op de specifieke behoeften.

Hieronder kan je een kort overzicht terugvinden van de voordelen door een juiste oplossing voor vochtbeheersing te voorzien:

  • Optimale voedselveiligheid
  • Voorkom condensatie & kruiscontaminatie
  • Verzeker werknemersveiligheid

Neem deel aan ronde tafel sessie over voedselveiligheid

Wat is de rol van ontvochtiging in het bevorderen van voedselveiligheid, met speciale aandacht voor de controle van ziekteverwekkers zoals Campylobacter en Listeria monocytogenes. En welke wetenschappelijke inzichten en praktische toepassingen kunnen hierbij worden toegepast?

Tijdens deze interactieve ronde tafelsessie, begeleid door Theo Rikken van Munters, bespreken hoe ontvochtiging kan bijdragen aan voedselveiligheid. Deelnemers krijgen de gelegenheid om hun eigen ervaringen en uitdagingen te delen en samen oplossingen te vinden. Dit is een unieke kans om dieper in te gaan op de complexiteit van waterbeheer binnen de voedselindustrie.

Munters ontvochtigingsoplossingen voor het perfecte klimaat

Onze industriële ontvochtigingsoplossingen zijn afgestemd op jouw behoeften, en dat voor verschillende toepassingen en markten. 

De Munters sorptie-ontvochtigingssystemen met rotor verwijderen op effectieve wijze vocht uit de lucht, waardoor de vochtigheidsgraad in jouw industriële processen consistent en nauwkeurig tot zeer lage niveaus kan worden geregeld.

Lees hier meer over industriële ontvochtiging.

Parktische informatie over het event

Openingstijden:

  • 19 November 2024
  • Van 10u tot 17u

 

Locatie: