Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Liege-airport-hero.jpg

Belgiskt flygnav väljer Munters för fläktoptimering

Lièges flygplats är en internationell flygplats som ligger ungefär nio kilometer väster om staden. Flygplatsen är huvudsakligen inriktad på flygfrakt men betjänar även flera destinationer med passagerarflyg. Den är Europas 7:e största fraktflygplats och den 22:a största i världen.

Energibesparing genom uppgradering av fläktar
Privatpersoner och företag runt om i världen försöker spara energi och minska sitt koldioxidavtryck. Även Lièges flygplats ville bidra och lanserade ett energibesparingsinitiativ för att minska flygnavets miljöpåverkan.

Optimerat inomhusklimat med minskad elförbrukning och CO2-utsläpp
Mängden energi som används för att skapa ett behagligt inomhusklimat för passagerare, butiksinnehavare och anställda är enorm. Nyligen moderniserade Lièges flygplats med hjälp av Munters sina klimatkontrollenheter klimatsystem för passagerarterminaler. Två frånluftsaggregat uppgraderades och en fläktenhet byttes ut, vilket gav en betydligt minskad elförbrukning och minskade CO2-utsläpp.

20 ton mindre CO2-utsläpp och 31 månaders ROI
Munters lösning var att uppgradera två NA 2003-enheter och ersätta en RZR 15-1000-radialfläkt med dubbla inlopp med 6 EC-fläktar. Lièges flygplats drog nytta av möjligheten till fläktredundans, vilket gjorde att de kunde säkra driften vid flygplatsens passagerarområde.

Munters erfarenhet och flygplatsens ambition att minska sitt koldioxidavtryck gjorde projektet till en succé – CO2-utsläppen minskade med cirka 20 ton per år med en ROI (Return-On-Investment) på 31 månader.

Snabbfakta

  • Fläktuppgraderingar sparar energi och minskar CO2-utsläppen på Lièges flygplats
  • Fläktuppgradering av två NA 2003-enheter
  • Byte av RZR 15-1000 radialfläkt med dubbla inlopp mot 6 EC-fläktar
  • CO2-utsläppen minskade med 20 ton
  • ROI på 31 månader
  • Case story_Liege Airport_SE.pdf